Wie man die Toleranz der Empfängertaktfrequenz überprüft

MultiGBASE-T1-Takttoleranztestlösung
+ MultiGBASE-T1-Takttoleranztestlösung

Erholung der Trainingsuhr mit Frequenzabweichungen

Für die Prüfung der Empfängertaktfrequenztoleranz wird ein Sender benötigt, dessen Taktfrequenz kontrolliert verschoben werden kann, während das definierte Empfängertestmuster beibehalten wird. Ingenieure wenden Offsets auf die eingehende Symbolrate an, betreiben den Empfänger unter den spezifizierten Verbindungsbedingungen und überwachen die Fehlerleistung bei sich ändernder Frequenzabweichung. Die Messung belastet den Taktrückgewinnungspfad, ohne die für die Empfängerprüfung verwendete grundlegende physikalische Verbindungskonfiguration zu verändern.

Ein Arbiträrsignalgenerator erzeugt die kontrollierte Frequenzabweichung für den Verbindungspartner bzw. Sender. Der Test wird im festgelegten Offsetbereich und in den relevanten Betriebsmodi wiederholt. Anhand der Empfängerfehlerinformationen wird überprüft, ob die Leistung den definierten Anforderungen entspricht. Die Ergebnisse können zusammen mit dem angewendeten Offset, den Betriebszuständen und der Empfängerantwort protokolliert werden, um die Zeittoleranz zwischen verschiedenen Testläufen zu vergleichen.

MultiGBASE-T1-Takttoleranztestlösung

Führen Sie den Test durch, indem Sie kontrollierte Taktabweichungen des Senders einführen, während der Empfänger das definierte MultiGBASE-T1-Testmuster verarbeitet. Die Empfängertestlösung unterstützt die Bewertung der Empfängertaktfrequenztoleranz im Rahmen eines automatisierten MultiGBASE-T1-Konformitätsworkflows. Die Testumgebung koordiniert den Verbindungspartner, den Frequenzabweichungs-Stimulus, den Empfängerbetriebsmodus und die Fehlerüberwachung, sodass die Auswirkungen von Taktabweichungen systematisch gemessen werden können. Die Testumgebung unterstützt die Bewertung über einen Abweichungsbereich von ±50 ppm von der nominalen Symbolrate und verwendet die Empfängerleistung nach der Fehlerkorrektur als Bewertungskriterium.

Siehe Blockdiagramm der MultiGBASE-T1-Takttoleranztestlösung

MultiGBASE-T1-Takttoleranztestlösung

Entdecken Sie Produkte in unserer MultiGBASE-T1-Takttoleranztestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?