수신기 클럭 주파수 허용 오차를 확인하는 방법

MultiGBASE-T1 클럭 허용오차 테스트 솔루션
+ MultiGBASE-T1 클럭 허용 오차 테스트 솔루션

주파수 오프셋을 이용한 클럭 복구 테스트

수신기 클럭 주파수 허용 오차 테스트에는 정의된 수신기 테스트 패턴이 유지되는 동안 제어된 주파수 오프셋으로 클럭을 이동할 수 있는 송신기가 필요합니다. 엔지니어는 입력 심볼 레이트에 오프셋을 적용하고, 지정된 링크 조건에서 수신기를 작동하며, 주파수 불일치가 변경됨에 따라 오류 성능을 모니터링합니다. 이 측정은 수신기 테스트에 사용되는 기본 물리적 링크 구성을 변경하지 않고 클럭 복구 경로에 부하를 줍니다.

임의 파형 발생기는 링크 파트너 또는 송신기에 제어된 주파수 편차를 제공합니다. 테스트는 지정된 오프셋 범위와 해당 작동 모드에 걸쳐 반복되며, 수신기 오류 정보를 사용하여 성능이 정의된 요구 사항 내에 유지되는지 확인합니다. 결과는 적용된 오프셋, 작동 조건 및 수신기 응답과 함께 기록되어 실행 간 타이밍 허용 오차를 비교할 수 있습니다.

MultiGBASE-T1 클럭 허용오차 테스트 솔루션

수신기가 정의된 MultiGBASE-T1 테스트 패턴을 처리하는 동안 제어되는 송신기 클럭 오프셋을 도입하여 테스트를 수행합니다. 수신기 테스트 솔루션은 자동화된 MultiGBASE-T1 컴플라이언스 워크플로의 일부로서 수신기 클럭 주파수 허용 오차 평가를 지원합니다. 테스트 환경은 링크 파트너, 주파수 오프셋 자극, 수신기 작동 모드 및 오류 모니터링을 조정하여 클럭 불일치의 영향을 체계적으로 측정할 수 있게 합니다. 테스트 환경은 공칭 심볼 레이트에서 ±50 ppm 오프셋 범위 전체에 걸친 평가를 지원하며, 오류 정정 후 수신기 성능을 평가 기준으로 사용합니다.

MultiGBASE-T1 클럭 허용 오차 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

MultiGBASE-T1 클럭 허용오차 테스트 솔루션

MultiGBASE-T1 클럭 허용 오차 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?