受信機のクロック周波数許容誤差の検証方法

MultiGBASE-T1 クロック許容度試験ソリューション
+ MultiGBASE-T1クロック耐性テストソリューション

周波数オフセットによるクロックリカバリの検証

受信機クロック周波数耐性テストでは、規定された受信機テストパターンの維持下において、制御された周波数オフセットによってクロックをシフトできるトランスミッターが必要です。エンジニアは入力シンボルレートにオフセットを適用し、指定されたリンク条件で受信機を動作させ、周波数ミスマッチの変化に伴うエラーパフォーマンスを監視します。この測定により、受信機テストに使用される基本的な物理リンク構成を変更することなく、クロックリカバリパスに負荷をかけることができます。

任意波形発生器により、制御された周波数偏差をリンクパートナーまたはトランスミッターに供給します。テストは、指定されたオフセット範囲および該当する動作モード全体で繰り返され、受信機のエラー情報を使用してパフォーマンスが規定の要件内に収まっているかどうかを判断します。適用されたオフセット、動作条件、受信機の応答とともに結果をログに記録できるため、実行間でタイミング耐性を比較できます。

MultiGBASE-T1 クロック許容度試験ソリューション

受信機が定義されたMultiGBASE-T1テストパターンを処理している間に、制御されたトランスミッタークロックオフセットを導入してテストを実行します。受信機テストソリューションは、自動化されたMultiGBASE-T1コンプライアンスワークフローの一部として、受信機クロック周波数耐性の評価をサポートします。テスト環境は、リンクパートナー、周波数オフセット刺激、受信機動作モード、およびエラーモニタリングを調整し、クロックミスマッチの影響を体系的に測定できるようにします。テスト環境は、公称シンボルレートから±50 ppmのオフセット範囲にわたる評価をサポートし、エラー訂正後の受信機パフォーマンスを評価基準として使用します。

MultiGBASE-T1クロック耐性テストソリューションのブロック図を見る

MultiGBASE-T1 クロック許容度試験ソリューション

MultiGBASE-T1クロック耐性テストソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?