如何驗證被動元件的品質

手持式 LCR 測量儀
+ 手持式 LCR 錶

在一致的測試條件下驗證元件

被動元件品質驗證要求在受控條件下量測電阻、電容、電感及相關阻抗參數,並將結果與元件預期的電氣行為進行比較。此測試需要電感、電容與電阻(LCR)錶、適當的測試治具或引線組、規定的測試頻率,以及基於元件規格、參考樣品或內部測試極限的接受準則。首先識別要驗證的主要參數以及應量測該參數的條件。測試頻率的選擇是量測的一部分,因為電容式和電感式電抗會隨頻率而變化,且兩個具有相同標稱值的元件在不同的電氣條件下量測時,可能會產生不同的結果。對於電阻量測、電容量測與電感量測,在比較多個樣品時應使用相同的頻率、等效電路選擇、範圍和治具組態。LCR 錶還可以提供次要參數,例如阻抗大小、相位角、耗損因數、品質因數或等效串聯電阻。當元件符合其標稱電阻、電容或電感值,但在電路中的行為有所不同時,這些數值可提供額外資訊。因此,進料檢驗可以將主要數值檢查與反映預期應用相關電氣特性的一或多個次要阻抗量測結合。量測順序應在測試開始前定義,以便在相同條件下評估每個樣品。有用的順序是設定測試頻率和量測功能、在需要時計補償治具或引線、連接待測元件、記錄主要和次要參數,並將結果與指定的極限進行比較。保持這些條件固定有助於在供應商、生產批次或替換零件之間保持可重複的被動元件量測,並減少將設定變異誤解為元件變異的風險。

元件驗證還需要控制量測介面,並在實際操作條件的背景下解讀結果。測試測試引線、轉接器、治具、接觸電阻、雜散電容和殘餘電感會影響量測值,特別是在元件阻抗很小或被量測的量接近治具本身的電氣貢獻時。使用短而穩定的連接以及適合元件封裝的治具,並使用將用於樣品的相同幾何形狀執行可用的開路、短路或其他補償程序。補償後,避免在零件之間更改引線放置或治具組態。對於進料檢驗,使用相同的 LCR 錶設定量測一組一致的樣品,並記錄識別電氣行為所需的標稱元件參數以及任何次要參數。電容比較可能包括電容量測以及等效串聯電阻或耗損因數,而電感比較可能包括電感量測以及品質因數或相位資訊。如果應用對頻率敏感,則在監控阻抗行為的同時,可以使用電阻量測來檢查電阻器。應針對定義的接受極限和元件的操作條件評估差異,而不是僅針對標稱值。當評估來自另一家供應商的替代零件時,請對兩個零件重複相同的阻抗量測工作流程,以便在相同的測試條件下進行比較。當通過開發測試的元件在生產過程中表現出不同的行為時,也可以應用相同的方法:重現原始量測條件,比較主要和次要參數,並判定觀察到的差異是與元件還是測試設定有關。此結構化的 LCR 錶工作流程有助於在進料檢驗、元件比較、故障排除和桌上型驗證期間保持阻抗量測準確性與一致的被動元件量測,同時保留進行有意義的樣品間決策所需的量測條件。

被動元件品質驗證解決方案

被動元件品質驗證要求在受控測試條件下量測電阻、電容、電感及相關阻抗參數,並將這些結果與預期的元件值或接受極限進行比較。Keysight PM2 級手持式 LCR 錶提供在進料檢驗、元件比較、故障排除和桌上型驗證期間評估電阻器、電容器和電感器所需的主要和次要量測功能。100 Hz、120 Hz、1 kHz 和 10 kHz 的可選測試頻率允許工程師在比較樣品時保持一致的激發條件,並在需要時觀察頻率相依的行為。該儀器支援電阻量測、電容量測、電感量測和阻抗量測,以及諸如等效串聯電阻、耗損因數、品質因數、阻抗和相位角等次要參數。自動識別可以為連接的元件判定適當的 L、C 或 R 功能、相關的次要參數以及串聯或並聯量測模式。

被動元件品質驗證解決方案方塊圖

如何驗證被動元件的品質 — 方塊圖

探索我們的被動元件品質驗證解決方案中的產品

探索資源與洞察

被動元件品質驗證的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?