這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 手持式 LCR 錶。
HIGHLIGHTS
- 20,000 計數解析度
- 0.2% 準確度
- 寬廣的 LCR 範圍,擁有 4 個選配的測試頻率(100Hz、120Hz、1kHz 和 10kHz)
- 自動識別(Ai)功能可自動確定並顯示元件類型和量測
- 透過 ESR、Z、D、Q 和 Ө 功能進行詳細的元件分析
- 電池可供電 16 小時/可連接交流電源
- 紅外線至 USB 連接,可方便地在 PC 上記錄資料
現在,您可量測高達 100 kHz 的頻率,這通常是桌上型儀器才能提供的功能。自動識別 Ai 功能(可顯示元件類型和詳細的元件分析,諸如 Z、ESR、DCR)讓您可以更快地完成量測。更好的是,其電池使用壽命高達 16 小時,是您外出測試的理想選擇。憑藉 U1730 系列產品,您可以方便、快速地執行基本的 LCR 量測,同時不會超出預算限制。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助