如何測試資料中心的電源供應器

Pro 三相交流電源供應器
+ 旗艦三相交流電源供應器

測試資料中心電源供應器

現代伺服器電源供應器需要受控的 AC 輸入條件,同時在變化的負作動負載下量測其電氣性能。典型的驗證包括效率量測、諧波分析、湧浪電流評估、電壓波動測試、開機行為,以及對代表人工智慧伺服器工作負載之快速變化負載條件的響應。

測試方式是施加可程式化 AC 或 DC 電源,同時監控電壓、電流、功率因數、諧波和瞬時響應。工程師可以引入電壓下陷、湧浪、頻率變動、中斷和負載變化,以表徵電源供應器的特性、評估合規性,並在真實的資料中心電源條件下驗證可靠運作。

資料中心電源供應器測試解決方案

測試資料中心電源供應器需要可程式化 AC 產生器,以及精密的電氣量測和受控干擾模擬。此解決方案結合了 Keysight Pro 三相 AC 電源供應器與桌上型 DC 電子負載,在統一的測試平台上提供 AC/DC 供應源、可程式化負載條件、諧波分析和自動量測功能。該系統支援高達 320 Vrms AC、±452 V DC 的電壓輸出、適用型號上高達 5 kHz 的頻率、內建下陷、湧浪和斷電模擬、透過第 50 次諧波進行的諧波分析,以及高達 72 kVA 的可擴充電源配置。這些功能使電源供應器和電池備份系統能夠在真實的資料中心條件下進行可重複的驗證。

查看資料中心 PSU 測試解決方案的方塊圖

資料中心電源供應器測試解決方案的系統方塊圖

探索我們資料中心 PSU 測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?