データセンターの電源装置のテスト方法

プロ用三相交流電源
+ Pro三相交流電源

データセンター用電源のテスト

近代的なサーバー用電源ユニットでは、変化する動作負荷全体にわたって電気的性能を測定する間、制御されたAC入力条件が求められます。一般的な検証には、効率測定、高調波解析、突入電流評価、電圧変動試験、起動動作、および人工知能サーバーのワークロードを代表する急激な負荷変動への応答が含まれます。

テストは、電圧、電流、力率、高調波、過渡応答をモニタリングしながら、プログラマブルなACまたはDC電源を印加して実行されます。技術者は、電圧サグ、サージ、周波数変動、瞬断、負荷変動を発生させて、電源の挙動を特性評価し、規格適合性を評価し、現実的なデータセンターの電源条件下での信頼性の高い動作を検証することができます。

データセンター向けPSU試験ソリューション

データセンター用電源のテストには、プログラマブルなAC電源供給と、高精度な電気測定および制御された外乱シミュレーションが必要です。このソリューションは、Keysight Pro 3相AC電源とベンチトップDC電子負荷を組み合わせることで、AC/DC給電、プログラマブルな負荷条件、高調波解析、および自動測定機能を統一されたテストプラットフォーム内で提供します。このシステムは、最大320 VrmsのAC電圧出力、±452 VのDC出力、該当モデルでの最大5 kHzの周波数、サグ、サージ、ドロップアウトの内蔵シミュレーション、第50高調波までの高調波解析、最大72 kVAまでの拡張可能な電源構成をサポートしています。これらの機能により、現実的なデータセンターの条件で動作する電源ユニットおよびバッテリーバックアップシステムの再現性のある検証が可能になります。

データセンター用PSUテストソリューションのブロック図を見る

データセンター用PSU試験ソリューションのブロック図

データセンター用PSUテストソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?