Como testar unidades de fonte de alimentação de data centers

Fonte de alimentação trifásica profissional
+ Fonte de alimentação trifásica CA Pro

Teste das fontes de alimentação do centro de dados

As fontes de alimentação modernas para servidores exigem condições controladas de entrada de corrente alternada, enquanto o desempenho elétrico é medido em diferentes cargas operacionais. A validação típica inclui medições de eficiência, análise de harmônicas, avaliação da corrente de irrupção, testes de flutuação de tensão, comportamento na inicialização e resposta a condições de carga que variam rapidamente, representativas das cargas de trabalho dos servidores de inteligência artificial.

Os testes são realizados por meio da aplicação de alimentação programável em CA ou CC, com monitoramento da tensão, corrente, fator de potência, harmônicas e resposta transitória. Os engenheiros podem simular quedas de tensão, picos de tensão, variações de frequência, interrupções e mudanças de carga para caracterizar o comportamento da fonte de alimentação, avaliar a conformidade e verificar a operação confiável sob condições reais de alimentação em um data center.

Solução para testes de fontes de alimentação em centros de dados

O teste de fontes de alimentação em centros de dados requer geração de corrente alternada programável, juntamente com medições elétricas de precisão e simulação controlada de perturbações. A solução combina a fonte de alimentação trifásica CA Keysight Pro com uma carga eletrônica CC de bancada para fornecer alimentação CA/CC, condições de carga programáveis, análise de harmônicas e recursos de medição automatizada em uma plataforma de teste unificada. O sistema suporta saídas de tensão de até 320 Vrms CA, ±452 V CC, frequências de até 5 kHz nos modelos aplicáveis, simulação integrada de quedas, picos e interrupções de tensão, análise de harmônicas até a 50ª harmônica e configurações de potência escaláveis de até 72 kVA. Esses recursos permitem a validação repetível de unidades de fonte de alimentação e sistemas de backup de bateria operando em condições realistas de data center.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de fontes de alimentação para data centers

Diagrama de blocos da solução de teste de fontes de alimentação para centros de dados

Conheça os produtos da nossa solução de testes de fontes de alimentação para data centers

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?