Como validar a capacidade de continuidade de operação do data center durante uma queda de energia

Fonte de alimentação trifásica profissional
+ Fonte de alimentação trifásica CA Pro

Simular condições de perturbação na rede elétrica

O teste das fontes de alimentação de servidores requer a reprodução de perturbações controladas na tensão CA, incluindo quedas, picos, variações de frequência e interrupções completas da linha, enquanto se monitora a resposta dos circuitos de conversão de energia. Os engenheiros avaliam o comportamento da tensão de entrada juntamente com a estabilidade da saída, o tempo de recuperação e o desempenho de retenção sob condições operacionais programáveis.

O processo de validação combina uma fonte de alimentação programável de corrente alternada com carga eletrônica para recriar perfis operacionais realistas, ao mesmo tempo em que mede tensão, corrente, conteúdo harmônico e comportamento de transição. Sequências de teste automatizadas executam diversos cenários de perturbação e registram os resultados das medições para análise em unidades de fonte de alimentação e sistemas de backup a bateria operando em condições representativas de um data center.

Solução para teste de condução sob carga

Os testes de resistência à perda de alimentação exigem a geração de perturbações repetíveis na tensão CA, ao mesmo tempo em que se mede com precisão como os sistemas de energia respondem durante condições anormais de operação. A solução combina geração programável de energia CA e CC, simulação de perturbações, medição de precisão, análise de harmônicas e controle automatizado em uma única plataforma. Os engenheiros podem criar quedas de tensão, picos, interrupções, variações de frequência e interrupções completas da alimentação CA, enquanto monitoram a tensão, a corrente e o desempenho harmônico. A plataforma também oferece suporte a testes de transição para backup por bateria, potência de saída escalável de 3 kVA a 72 kVA por meio de operação em paralelo e automação por meio de interfaces LAN, USB e GPIB para fluxos de trabalho de validação repetíveis. Essa capacidade é descrita como uma das principais aplicações da Série AC6900 para o teste de fontes de alimentação, unidades de conversão de energia e unidades de backup por bateria.

Veja o diagrama de blocos da solução para o teste de continuidade de alimentação

Diagrama de blocos da solução para o teste de continuidade de alimentação

Conheça os produtos da nossa solução de testes de condução com motor

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?