データセンターの電源ライドスルー機能の検証方法

プロ用三相交流電源
+ Pro三相交流電源

グリッドのディスターバンス(外乱)条件のシミュレーション

サーバー用電源のテストでは、電力変換回路の応答をモニタリングしながら、サグ、サージ、周波数変動、完全な回線遮断などの制御されたAC電圧ディスターバンスを再現する必要があります。エンジニアは、プログラマブルな動作条件の下で、入力電圧の挙動と、出力の安定性、リカバリ時間、ホールドアップ性能を評価します。

検証プロセスでは、プログラマブルAC電源と電子負荷を組み合わせて現実的な動作プロファイルを再現し、電圧、電流、高調波成分、および遷移挙動を測定します。自動テストシーケンスにより、複数のディスターバンスシナリオを実行し、代表的なデータセンターの条件で動作する電源ユニットおよびバッテリーバックアップシステム全体の分析用測定結果をキャプチャします。

パワー・ライドスルー試験ソリューション

電源ライドスルーテストでは、異常な動作条件における電源システムの応答を正確に測定しながら、再現性のあるAC電圧ディスターバンスを生成する必要があります。このソリューションは、プログラマブルなACおよびDC電力生成、ディスターバンスシミュレーション、高精度測定、高調波解析、および自動制御を単一のプラットフォームに統合します。エンジニアは、電圧、電流、および高調波性能をモニタリングしながら、電圧サグ、サージ、ドロップアウト、周波数変動、および完全なAC中断を作成できます。また、このプラットフォームは、バッテリーバックアップの遷移テスト、並列運転による3 kVAから72 kVAまでのスケーラブルな出力電力、および再現性のある検証ワークフローのためのLAN、USB、GPIBインターフェースを通じた自動化をサポートします。この機能は、電源ユニット、電力変換ユニット、およびバッテリーバックアップユニットをテストするためのAC6900シリーズの主要なアプリケーションとして説明されています。

電源ライドスルーテストソリューションのブロック図を見る

電源ライドスルー試験ソリューションのブロック図

電源ライドスルーテストソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?