データセンターの電源システムの試験方法

プロ用三相交流電源
+ Pro三相交流電源

データセンターの電源信頼性とパフォーマンスの検証

現代のデータセンターは、人工知能(AI)、クラウドコンピューティング、5Gネットワーク、モノのインターネット(IoT)アプリケーションからの負荷の高いワークロードをサポートしながら、継続的な運用を実現する必要があります。電源ユニット(PSU)とバッテリーバックアップユニット(BBU)は、システムの稼働時間、電源品質、エネルギー効率を維持します。これらの電源システムは、安定した出力を提供し、変化する負荷、電力需要、および予期せぬバックアップ条件に対して効果的に応答する必要があります。

これらのシステムの検証では、動的な負荷条件、電圧変動、系統の乱れ、および予期せぬ電源中断の下で動作する能力をテストする必要があります。また、エンジニアは起動性能、高調波コンプライアンス、電力変換効率、およびバックアップ電源の移行動作を検証する必要があります。包括的な電源検証は、ミッションクリティカルなデータセンター環境において、信頼性の高い動作、業界標準への準拠、および最適なパフォーマンスを確保するのに役立ちます。

データセンターインフラ向け統合型AC電源検証

データセンターの電源システムのテストには、電源品質、効率、およびバックアップ電源のパフォーマンスを測定しながら実際の電源条件をシミュレートできるプログラマブルAC電源が必要です。Keysight Pro 三相ACソースは、AC/DC電力生成、高精度測定、外乱シミュレーション、および高調波解析を単一のプラットフォームに統合したソリューションを提供します。内蔵された過渡現象発生機能により、電圧の低下、サージ、中断、周波数変動のシミュレーションが可能になり、第50次高調波までの高調波解析により詳細な電源品質評価がサポートされます。スケーラブルな電源構成と自動化機能とともに、このソリューションはエンジニアが検証ワークフローを効率化し、テストの再現性を向上させ、データセンターの電源インフラストラクチャの信頼性の高い動作を確保するのに役立ちます。

データセンター電源テストソリューションのブロック図を見る

データセンターの電力試験ソリューションのブロック図

データセンター電源テストソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?