如何驗證資料中心的電源持續供電能力

Pro 三相交流電源供應器
+ 旗艦三相交流電源供應器

模擬電網干擾條件

測試伺服器電源供應器需要重現受控的交流電壓干擾,包括電壓驟降、湧浪、頻率變動以及完全斷線,同時監控功率轉換電路的響應。工程師在可程式化的運行條件下評估輸入電壓行為以及輸出穩定性、恢復時間和維持時間性能。

驗證過程結合了可程式化交流電源供應器與電子負載,以重現實際的運行特性,同時測量電壓、電流、諧波成分與轉態行為。自動化測試序列可執行多種干擾情境,並擷取測量結果進行分析,適用於在具代表性的資料中心條件下運行的電源供應器單元和備用電池系統。

動力續行測試解決方案

電力穿越測試需要產生可重複的交流電壓干擾,同時精確測量電力系統在異常運行條件下的響應。該解決方案在單一平台中結合了可程式化交流與直流發電、干擾模擬、精確測量、諧波分析以及自動化控制。工程師可以建立電壓驟降、湧浪、掉電、頻率變動和完全交流中斷,同時監控電壓、電流和諧波性能。該平台還支援備用電池轉態測試、透過並聯運行實現從 3 kVA 到 72 kVA 的可擴充輸出功率,以及透過 LAN、USB 和 GPIB 介面進行自動化,以實現可重複的驗證工作流程。此功能被描述為 AC6900 系列用於測試電源供應器單元、功率轉換單元和備用電池單元的主要應用。

查看電力穿越測試解決方案的方塊圖

電源續航測試解決方案的方塊圖

探索我們電力穿越測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?