Wie man die Stromdurchfahrt im Rechenzentrum validiert

Professionelles dreiphasiges Wechselstromnetzteil
+ Pro Dreiphasen-Wechselstromversorgung

Simulation von Netzstörungsbedingungen

Das Testen von Servernetzteilen erfordert die Reproduktion kontrollierter Wechselspannungsstörungen wie Spannungseinbrüche, -spitzen, Frequenzschwankungen und vollständige Netzausfälle, während gleichzeitig das Verhalten der Leistungswandlerschaltung überwacht wird. Ingenieure bewerten das Eingangsspannungsverhalten sowie die Ausgangsstabilität, die Erholungszeit und die Überbrückungsleistung unter programmierbaren Betriebsbedingungen.

Der Validierungsprozess kombiniert eine programmierbare Wechselstromquelle mit elektronischer Last, um realistische Betriebsprofile zu simulieren und dabei Spannung, Strom, Oberschwingungsgehalt und Übergangsverhalten zu messen. Automatisierte Testsequenzen führen verschiedene Störungsszenarien durch und erfassen die Messergebnisse zur Analyse an Stromversorgungseinheiten und Batterie-Backup-Systemen unter repräsentativen Rechenzentrumsbedingungen.

Lösung für den Power Ride-Through-Test

Für die Prüfung der Stromversorgungsstabilität ist es erforderlich, reproduzierbare Wechselspannungsstörungen zu erzeugen und gleichzeitig das Verhalten von Stromversorgungssystemen unter anormalen Betriebsbedingungen präzise zu messen. Die Lösung vereint programmierbare Wechsel- und Gleichstromerzeugung, Störungssimulation, Präzisionsmessung, Oberwellenanalyse und automatisierte Steuerung auf einer einzigen Plattform. Ingenieure können Spannungseinbrüche, -spitzen, -ausfälle, Frequenzschwankungen und vollständige Wechselstromunterbrechungen erzeugen und dabei Spannung, Stromstärke und Oberwellenverhalten überwachen. Die Plattform unterstützt zudem die Prüfung des Übergangs zur Notstromversorgung, skalierbare Ausgangsleistungen von 3 kVA bis 72 kVA durch Parallelbetrieb sowie die Automatisierung über LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen für reproduzierbare Validierungsabläufe. Diese Funktionalität wird als Hauptanwendung der AC6900-Serie für die Prüfung von Netzteilen, Stromrichtern und Notstromversorgungen beschrieben.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Power Ride-Through-Test

Blockdiagramm der Lösung für den Power Ride-Through-Test

Entdecken Sie Produkte in unserer Power Ride-Through Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?