데이터 센터의 전원 유지 기능 검증 방법

프로 3상 교류 전원 공급 장치
+ Pro 3상 AC 전원 공급 장치

그리드 외란 조건 시뮬레이션

서버 전원 공급장치를 테스트하려면 전력 변환 회로의 응답을 모니터링하는 동시에 전압 새그, 서지, 주파수 변동, 완전한 라인 인터럽션을 포함한 제어된 AC 전압 외란을 재현해야 합니다. 엔지니어는 프로그래밍 가능한 작동 조건 하에서 출력 안정성, 복구 시간, 홀드업 성능과 함께 입력 전압 거동을 평가합니다.

검증 프로세스는 프로그래밍 가능한 교류 전원 공급장치와 전자식 부하를 결합하여 전압, 전류, 고조파 성분 및 과도 거동을 측정하는 동시에 실제와 같은 작동 프로필을 재현합니다. 자동화된 테스트 시퀀스는 여러 외란 시나리오를 실행하고 대표적인 데이터 센터 조건에서 작동하는 전원 공급장치 유닛 및 배터리 백업 시스템 전반의 분석을 위해 측정 결과를 포착합니다.

파워 라이드-스루 테스트 솔루션

전원 라이드스루 테스트에는 비정상적인 작동 조건에서 전력 시스템이 응답하는 방식을 정확하게 측정하는 동시에 반복 가능한 AC 전압 외란을 생성하는 작업이 포함됩니다. 이 솔루션은 프로그래밍 가능한 AC 및 DC 전력 생성, 외란 시뮬레이션, 정밀 측정, 고조파 분석 및 자동화 제어를 단일 플랫폼에 결합합니다. 엔지니어는 전압, 전류 및 고조파 성능을 모니터링하면서 전압 새그, 서지, 드롭아웃, 주파수 변동 및 완전한 AC 인터럽션을 생성할 수 있습니다. 이 플랫폼은 또한 배터리 백업 전환 테스트, 병렬 작동을 통한 3 kVA에서 72 kVA까지의 확장 가능한 출력 전력, 그리고 반복 가능한 검증 워크플로를 위한 LAN, USB, GPIB 인터페이스를 통한 자동화를 지원합니다. 이 기능은 전원 공급장치 유닛, 전력 변환 유닛, 배터리 백업 유닛을 테스트하기 위한 AC6900 시리즈의 주요 어플리케이션으로 설명됩니다.

전원 라이드스루 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

전원 유지 시험 솔루션의 블록 다이어그램

전원 라이드스루 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?