모델:
EL34243A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NL1 클래스 벤치탑 DC 전자 부하에는 EL30000 시리즈 벤치 전자 부하가 포함됩니다.
이중 입력을 지원하며 데이터 로거가 내장된 키사이트 EL34143A 벤치 DC 전자 로드는 테스트 결과를 여러 형태로 확인할 수 있어 결과에 대한 자신감을 높일 수 있습니다. 두 개의 격리된 독립적인 입력을 병렬로 배치하여 최대 120A 및 600W를 테스트하십시오.
Number of inputs
2
Input current
60 A
Input voltage
150 V
Maximum power
600 W
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 8,722,000
모델:
EL34243A
배송:
수량
옵션
1
DC 전자 부하, 듀얼 입력: 2x 150V, 60A, 300W: LAN, USB | 키사이트케어 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증(제품 반환) - 3년.
1
교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년
정전류, 정전압, 정저항, 정전력
키사이트의 EL30000 시리즈 벤치 전자 부하기는 세 가지 모델이 있으며, 모두 데이터 로거를 포함하고 있습니다. EL33133A 범용 전자 로드는 가격이 저렴하고 원하는 로드 범위를 제한하며 단일 40 A, 150 V 및 250 W 입력을 제공합니다. 고성능에 속하는 나머지 두 모델은 더 넓은 로드 범위를 제공하는데, EL34143A는 단일 입력 60 A, 150 V, 350 W를, 그리고 EL34243A는 이중 입력 60A, 150V, 600 W를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.