Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NL1 클래스 벤치탑 DC 전자 부하에는 EL30000 시리즈 벤치 전자 부하가 포함됩니다. 이 제품은 전력 장치의 빠르고 정확하며 신뢰할 수 있는 테스트를 위해 설계되었습니다. 콤팩트한 디자인과 직관적인 디스플레이를 통해 전압, 전류 및 전력을 정밀하게 제어하여 실제 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다. 내장된 기능, 다양한 테스트 모드, 오실로스코프와 유사한 뷰, 그리고 고정밀 측정(±0.04%)을 통해 장치 성능에 대한 상세한 분석이 가능합니다. 전원 공급 장치, 배터리, LED 드라이버 및 기타 부품을 테스트하기 위해 전력, 전류, 전압 및 입력 채널을 기반으로 적합한 모델을 선택하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있습니다.
네 가지 테스트 모드(정전압(CV), 정전류(CC), 정저항(CR), 정전력(CP))로 실제 작동 조건을 시뮬레이션합니다.
전압, 전류 및 전력 신호를 화면에 직접 실시간 오실로스코프와 유사하게 시각화하는 내장 파형 뷰어.
빠른 탐색, 쉬운 파라미터 입력 및 실시간 데이터 시각화를 가능하게 하는 고해상도 4.3인치 컬러 터치스크린을 탑재했습니다.
내장 웹 서버 및 제어 소프트웨어는 원격 작동, 테스트 시퀀싱, 데이터 로깅 및 자동화된 테스트 시스템으로의 손쉬운 통합을 가능하게 합니다.
Input current
40 A ~ 60 A
Maximum power
250 W ~ 600 W
Number of inputs
1 ~ 2
Input voltage
150 V
EL33133A
키사이트 EL33133A 벤치형 DC 전자 부하 장치는 단일 입력 단자와 내장형 데이터 로거를 갖추고 있습니다. 최대 40 A 및 150 V까지의 정적 또는 동적 부하 테스트를 수행할 수 있습니다. 측정값을 미터 화면으로 표시하거나, 내장형 데이터 로거를 통해 시간 경과에 따른 결과를 확인할 수 있습니다.
0~150 V, 0~40 A, 250W
정전류, 정전압, 정저항, 정전력
키사이트의 EL30000 시리즈 벤치형 전자 부하 장비는 총 세 가지 모델로 구성되어 있으며, 모든 모델에 데이터 로거가 내장되어 있습니다. 기본 성능의 EL33133A 전자 부하 장비는 경제적인 가격, 제한된 측정 범위, 그리고 40 A, 150 V, 250 W의 단일 입력 사양을 제공합니다. 두 가지 고성능 모델은 더 넓은 측정 범위를 제공하며, EL34143A(단일 입력 60 A, 150 V, 350 W)와 EL34243A(이중 입력 60 A, 150 V, 600 W)가 있습니다.
EL34143A
내장 데이터 로거가 있는 키사이트 EL34143A 벤치탑 DC 전자 부하는 테스트 결과에 대한 다양한 뷰를 제공하여 제품에 대한 신뢰성을 높여줍니다.
0-150 V, 0-60 A, 350W
정전류, 정전압, 정저항, 정전력
키사이트의 EL30000 시리즈 벤치형 전자 부하 장비는 총 세 가지 모델로 구성되어 있으며, 모든 모델에 데이터 로거가 내장되어 있습니다. 기본 성능의 EL33133A 전자 부하 장비는 경제적인 가격, 제한된 측정 범위, 그리고 40 A, 150 V, 250 W의 단일 입력 사양을 제공합니다. 두 가지 고성능 모델은 더 넓은 측정 범위를 제공하며, EL34143A(단일 입력 60 A, 150 V, 350 W)와 EL34243A(이중 입력 60 A, 150 V, 600 W)가 있습니다.
EL34243A
키사이트 EL34243A 벤치탑 DC 전자 부하(듀얼 입력 및 내장 데이터 로거 포함)는 테스트 결과에 대한 여러 뷰를 제공하여 결과에 대한 확신을 줍니다. 두 개의 절연 및 독립된 입력을 병렬로 연결하여 최대 120A 및 600W를 테스트할 수 있습니다.
정전류, 정전압, 정저항, 정전력
키사이트의 EL30000 시리즈 벤치형 전자 부하 장비는 총 세 가지 모델로 구성되어 있으며, 모든 모델에 데이터 로거가 내장되어 있습니다. 기본 성능의 EL33133A 전자 부하 장비는 경제적인 가격, 제한된 측정 범위, 그리고 40 A, 150 V, 250 W의 단일 입력 사양을 제공합니다. 두 가지 고성능 모델은 더 넓은 측정 범위를 제공하며, EL34143A(단일 입력 60 A, 150 V, 350 W)와 EL34243A(이중 입력 60 A, 150 V, 600 W)가 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
벤치탑 DC 전자 부하는 작업대 또는 데스크탑에서 사용하도록 설계된 전자 부하의 한 유형입니다. 일반적으로 DC 전원을 테스트하고 특성화하기 위한 다양한 기능을 제공하는 소형의 독립형 장치입니다. 벤치탑 부하는 사용자 친화적인 인터페이스로 설계되는 경우가 많아 설정 및 작동이 용이합니다. 디지털 디스플레이, 직관적인 메뉴 및 원격 제어 기능과 같은 기능을 가질 수 있습니다.
벤치탑 부하는 범용 테스트, 저전력 애플리케이션, 휴대성 및 비용 효율성이 중요한 상황에 이상적입니다. 벤치탑 DC 전자 부하는 작고 일체형이며, 낮은 전력 범위를 측정하고, 사용 편의성을 위해 설계되었습니다.
메인프레임 및 모듈형 전자 부하는 일반적으로 고전력 테스트, 복잡한 테스트 설정, 유연성과 확장성이 요구되는 애플리케이션에 가장 적합합니다. 이들은 여러 로드 모듈을 수용하는 메인프레임 섀시로 구성됩니다.
DC 전자 부하를 선택할 때는 궁극적으로 전력 요구 사항, 테스트 필요성, 예산 및 원하는 기능을 고려해야 합니다.
다른 DC 전자 부하와 마찬가지로, 벤치탑 모델은 다음과 같은 다양한 기능을 제공합니다.
벤치탑 DC 전자 부하는 다음과 같은 다양한 DC 전력 애플리케이션에 사용됩니다.