Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As cargas eletrônicas DC de bancada da classe NL1 da Keysight incluem as cargas eletrônicas de bancada da série EL30000.
As cargas eletrônicas CC de bancada da classe NL1 da Keysight incluem as cargas eletrônicas de bancada da série EL30000. Elas foram projetadas para testes rápidos, precisos e confiáveis de dispositivos de energia. Com um design compacto e display intuitivo, elas oferecem controle preciso de tensão, corrente e energia para simular condições reais. Recursos integrados, vários modos de teste e uma visualização semelhante a um osciloscópio — além de medições de alta precisão (±0,04%) — permitem uma análise detalhada do desempenho do dispositivo. Selecione o modelo certo com base na potência, corrente, tensão e canais de entrada para testar fontes de alimentação, baterias, drivers de LED e outros componentes. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Simule condições operacionais reais com quatro modos de teste: tensão constante (CV), corrente constante (CC), resistência constante (CR) e potência constante (CP).
Visualizador de forma de onda integrado que fornece visualização em tempo real, semelhante a um osciloscópio, de sinais de tensão, corrente e potência diretamente na tela.
Possui uma tela sensível ao toque colorida de alta resolução de 4,3 polegadas que permite navegação rápida, fácil inserção de parâmetros e visualização de dados em tempo real.
Um servidor web integrado e um software de controle permitem a operação remota, sequenciamento de testes, registro de dados e fácil integração em sistemas de teste automatizados.
Input current
40 A até 60 A
Maximum power
250 W até 600 W
Number of inputs
1 até 2
Input voltage
150 V
EL33133A
A carga eletrônica CC de bancada Keysight EL33133A oferece uma única entrada e um registrador de dados integrado. Realiza testes de carga estática ou dinâmica de até 40 A e 150 V. Exibe os resultados em uma visualização de medidor ou ao longo do tempo usando o registrador de dados integrado.
0-150 V, 0-40 A, 250 W
Corrente constante, tensão constante, resistência constante, potência constante
As cargas eletrônicas de bancada da série EL30000 da Keysight são compostas por três modelos, todos com um registrador de dados integrado. A carga eletrônica de desempenho básico EL33133A oferece um preço econômico, uma faixa limitada e uma única entrada de 40 A, 150 V e 250 W. Dois modelos de alto desempenho oferecem faixas adicionais: o EL34143A, de entrada única com 60 A, 150 V e 350 W, e o EL34243A, de entrada dupla com 60 A, 150 V e 600 W.
EL34143A
A carga eletrônica CC de bancada Keysight EL34143A com registrador de dados integrado oferece várias visualizações dos resultados dos testes, proporcionando confiança em seus produtos.
0-150 V, 0-60 A, 350 W
Corrente constante, tensão constante, resistência constante, potência constante
As cargas eletrônicas de bancada da série EL30000 da Keysight são compostas por três modelos, todos com um registrador de dados integrado. A carga eletrônica de desempenho básico EL33133A oferece um preço econômico, uma faixa limitada e uma única entrada de 40 A, 150 V e 250 W. Dois modelos de alto desempenho oferecem faixas adicionais: o EL34143A, de entrada única com 60 A, 150 V e 350 W, e o EL34243A, de entrada dupla com 60 A, 150 V e 600 W.
EL34243A
A carga eletrônica DC de bancada Keysight EL34243A com entradas duplas e um registrador de dados integrado oferece várias visualizações dos resultados dos testes, proporcionando confiança nos seus resultados. Coloque as duas entradas isoladas e independentes em paralelo para testar até 120 A e 600 W.
Corrente constante, tensão constante, resistência constante, potência constante
As cargas eletrônicas de bancada da série EL30000 da Keysight são compostas por três modelos, todos com um registrador de dados integrado. A carga eletrônica de desempenho básico EL33133A oferece um preço econômico, uma faixa limitada e uma única entrada de 40 A, 150 V e 250 W. Dois modelos de alto desempenho oferecem faixas adicionais: o EL34143A, de entrada única com 60 A, 150 V e 350 W, e o EL34243A, de entrada dupla com 60 A, 150 V e 600 W.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma carga eletrônica CC de bancada é um tipo de carga eletrônica projetada para uso em uma bancada ou mesa. Normalmente, é uma unidade compacta e autônoma que oferece uma variedade de funções para testar e caracterizar fontes de alimentação CC. As cargas de bancada são frequentemente projetadas com interfaces fáceis de usar, tornando-as fáceis de configurar e operar. Elas podem ter recursos como visores digitais, menus intuitivos e recursos de controle remoto.
As cargas de bancada são ideais para testes de uso geral, aplicações de baixa potência e situações em que a portabilidade e a relação custo-benefício são importantes. As cargas eletrônicas CC de bancada são compactas e contidas, medem uma faixa de potência mais baixa e são projetadas para facilitar o uso.
As cargas eletrônicas modulares e de mainframe são geralmente mais adequadas para testes de alta potência, configurações de teste complexas e aplicações que exigem flexibilidade e escalabilidade. Elas consistem em um chassi de mainframe que abriga vários módulos de carga.
Por fim, considere seus requisitos de energia, necessidades de teste, orçamento e recursos desejados ao selecionar uma carga eletrônica CC.
Tal como outras cargas eletrônicas CC, os modelos de bancada oferecem uma variedade de funcionalidades, incluindo:
As cargas eletrônicas CC de bancada são utilizadas em diversas aplicações de energia CC, tais como: