Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NL1 級桌上型直流電子負載包括 EL30000 系列桌上型電子負載。 它們專為快速、準確和可靠地測試功率設備而設計。 憑藉精巧的設計和直觀的顯示,它們提供精確的電壓、電流和功率控制,以模擬真實世界的條件。 內建功能、多種測試模式和類似示波器的視圖 — 以及高精度量測 (±0.04%) — 可實現對設備性能的詳細分析。 根據功率、電流、電壓和輸入通道選擇合適的型號,以測試電源供應器、電池、LED 驅動器和其他元件。 選擇我們受歡迎的配置之一,或配置一個專用於您的應用。
模擬真實世界的運作條件,具備四種測試模式:定電壓 (CV)、定電流 (CC)、定電阻 (CR) 和定功率 (CP)。
內建波形檢視器,提供即時示波器般的視覺化功能,可在螢幕上直接顯示電壓、電流和功率訊號。
配備高解析度 4.3 吋彩色觸控螢幕,可快速導覽、輕鬆輸入參數,並即時顯示資料。
內建的網路伺服器和控制軟體可實現遠端操作、測試序列、資料記錄,並輕鬆整合到自動化測試系統中。
Input current
40 A 至 60 A
Maximum power
250 W 至 600 W
Number of inputs
1 至 2
Input voltage
150 V
0-150 V、0-40 A、250W
定電流、定電壓、定電阻、定功率
Keysight EL30000 系列桌上型電子負載備有三個型號,均內建資料記錄器。 Keysight EL33133A 基本效能電子負載提供經濟實惠的價格、有限的範圍,以及 40 A、150 V 和 250 W 的單路輸入功率。 另備有兩種高效能型號提供額外的功率範圍:Keysight EL34143A 單路輸入 60 A、150 V、350 W 和 EL34243A 雙路輸入 60A、150V、600 W。
0-150 V、0-60 A、350W
定電流、定電壓、定電阻、定功率
Keysight EL30000 系列桌上型電子負載備有三個型號,均內建資料記錄器。 Keysight EL33133A 基本效能電子負載提供經濟實惠的價格、有限的範圍,以及 40 A、150 V 和 250 W 的單路輸入功率。 另備有兩種高效能型號提供額外的功率範圍:Keysight EL34143A 單路輸入 60 A、150 V、350 W 和 EL34243A 雙路輸入 60A、150V、600 W。
定電流、定電壓、定電阻、定功率
Keysight EL30000 系列桌上型電子負載備有三個型號,均內建資料記錄器。 Keysight EL33133A 基本效能電子負載提供經濟實惠的價格、有限的範圍,以及 40 A、150 V 和 250 W 的單路輸入功率。 另備有兩種高效能型號提供額外的功率範圍:Keysight EL34143A 單路輸入 60 A、150 V、350 W 和 EL34243A 雙路輸入 60A、150V、600 W。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
桌上型直流電子負載是一種設計用於工作台或桌面上的電子負載。它通常是一個緊湊且獨立的單元,提供多種功能,用於測試和特性化直流電源。桌上型負載通常設計有使用者友善的介面,使其易於設定和操作。它們可能具有數位顯示、直觀選單和遠端控制功能等特性。
桌上型負載非常適合通用測試、低功率應用,以及重視可攜性和成本效益的場合。桌上型直流電子負載精巧且整合,可量測較低的功率範圍,並專為易用性而設計。
主機和模組化電子負載通常最適合高功率測試、複雜測試設定以及需要彈性和可擴展性的應用。 它們由一個可容納多個負載模組的主機機箱組成。
最終,在選擇直流電子負載時,請考量您的功率需求、測試需求、預算和所需功能。
與其他直流電子負載一樣,桌上型型號提供一系列功能,包括:
桌上型直流電子負載可用於各種直流電源應用,例如: