Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NL1 級桌上型直流電子負載包括 EL30000 系列桌上型電子負載。
Keysight EL33133A 桌上型直流電子負載提供單路輸入和內建的資料記錄器。 提供高達 40 A 和 150 V 的靜態或動態負載測試。 在電錶檢視模式中,或使用內建的資料記錄器顯示隨時間變化的結果。
Number of inputs
1
Input current
40 A
Input voltage
150 V
Maximum power
250 W
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
0-150 V、0-40 A、250W
定電流、定電壓、定電阻、定功率
Keysight EL30000 系列桌上型電子負載備有三個型號,均內建資料記錄器。 Keysight EL33133A 基本效能電子負載提供經濟實惠的價格、有限的範圍,以及 40 A、150 V 和 250 W 的單路輸入功率。 另備有兩種高效能型號提供額外的功率範圍:Keysight EL34143A 單路輸入 60 A、150 V、350 W 和 EL34243A 雙路輸入 60A、150V、600 W。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。