モデル:
EL33133A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NL1-class ベンチトップDC電子負荷には、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷が含まれます。
Keysight EL33133A ベンチトップ型DC 電子負荷はシングル入力と内蔵のデータロガーを提供します。 最大40 Aおよび150 Vまでの静的または動的な負荷テストを提供します。 内蔵のデータロガーを使用して結果をメータビューもしくは時間軸上で表示します。
Number of inputs
1
Input current
40 A
Input voltage
150 V
Maximum power
250 W
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 456,914
モデル:
EL33133A
納期:
数量
オプション
1
DC電子負荷、単一入力: 150V、40A、250W: USB | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間
0〜150 V、0〜40 A、250 W
定電流、定電圧、定抵抗、定電力
キーサイトのEL30000シリーズ ベンチトップ型電子負荷には、データロガーを内蔵した3つのモデルがあります。 基本的な性能を搭載したEL33133A 電子負荷は、リーズナブルな価格、限定範囲、シングル入力(40 A、150 V、250 W)を提供します。 他の2つの性能モデルでは、次のように範囲が拡大されます:EL34143A (シングル入力:60 A、150 V、350 W)、EL34243A(デュアル入力:60 A、150 V、600 W)。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。