Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den elektronischen Tischlasten der Keysight NL1-Klasse gehören die elektronischen Tischlasten der Serie EL30000.
Die elektronischen Tischlasten der Keysight NL1-Klasse, darunter die EL30000-Serie, sind für schnelle, präzise und zuverlässige Tests von Leistungshalbleitern konzipiert. Dank ihrer kompakten Bauweise und des intuitiven Displays ermöglichen sie die präzise Steuerung von Spannung, Strom und Leistung zur Simulation realer Betriebsbedingungen. Integrierte Funktionen, verschiedene Testmodi und eine oszilloskopähnliche Darstellung sowie hochpräzise Messungen (±0,04 %) ermöglichen eine detaillierte Analyse der Geräteperformance. Wählen Sie das passende Modell anhand von Leistung, Strom, Spannung und Eingangskanälen, um Netzteile, Akkus, LED-Treiber und andere Komponenten zu testen. Nutzen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Simulieren Sie reale Betriebsbedingungen mit vier Testmodi: Konstantspannung (CV), Konstantstrom (CC), Konstantwiderstand (CR) und Konstantleistung (CP).
Eingebauter Wellenform-Viewer, der eine oszilloskopähnliche Echtzeit-Visualisierung von Spannungs-, Strom- und Leistungssignalen direkt auf dem Bildschirm ermöglicht.
Ausgestattet mit einem hochauflösenden 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen, der eine schnelle Navigation, eine einfache Parametereingabe und eine Echtzeit-Datenvisualisierung ermöglicht.
Ein integrierter Webserver und eine Steuerungssoftware ermöglichen Fernbetrieb, Testsequenzierung, Datenprotokollierung und die einfache Integration in automatisierte Testsysteme.
Input current
40 A bis 60 A
Maximum power
250 W bis 600 W
Number of inputs
1 bis 2
Input voltage
150 V
EL33133A
Die elektronische Tischlast Keysight EL33133A (Gleichstrom) verfügt über einen Eingang und einen integrierten Datenlogger. Sie ermöglicht statische und dynamische Lasttests bis zu 40 A und 150 V. Die Ergebnisse werden im Anzeigefeld oder über einen bestimmten Zeitraum mithilfe des integrierten Datenloggers dargestellt.
0–150 V, 0–40 A, 250 W
Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantwiderstand, Konstantleistung
Die elektronischen Tischlasten der Serie EL30000 von Keysight umfassen drei Modelle, alle mit integriertem Datenlogger. Die Basislast EL33133A bietet einen günstigen Preis, einen begrenzten Messbereich und einen Eingang von 40 A, 150 V und 250 W. Zwei leistungsstärkere Modelle bieten erweiterte Messbereiche: die EL34143A mit einem Eingang (60 A, 150 V, 350 W) und die EL34243A mit zwei Eingängen (60 A, 150 V, 600 W).
EL34143A
Die elektronische Tisch-Gleichstromlast Keysight EL34143A mit integriertem Datenlogger bietet vielfältige Ansichten der Testergebnisse und gibt Ihnen so Sicherheit in Bezug auf Ihre Produkte.
0–150 V, 0–60 A, 350 W
Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantwiderstand, Konstantleistung
Die elektronischen Tischlasten der Serie EL30000 von Keysight umfassen drei Modelle, alle mit integriertem Datenlogger. Die Basislast EL33133A bietet einen günstigen Preis, einen begrenzten Messbereich und einen Eingang von 40 A, 150 V und 250 W. Zwei leistungsstärkere Modelle bieten erweiterte Messbereiche: die EL34143A mit einem Eingang (60 A, 150 V, 350 W) und die EL34243A mit zwei Eingängen (60 A, 150 V, 600 W).
EL34243A
Die elektronische Tisch-Gleichstromlast Keysight EL34243A mit zwei Eingängen und integriertem Datenlogger bietet vielfältige Ansichten der Testergebnisse und sorgt so für zuverlässige Messergebnisse. Durch Parallelschaltung der beiden isolierten und unabhängigen Eingänge lassen sich Ströme bis zu 120 A und Leistungen bis zu 600 W testen.
Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantwiderstand, Konstantleistung
Die elektronischen Tischlasten der Serie EL30000 von Keysight umfassen drei Modelle, alle mit integriertem Datenlogger. Die Basislast EL33133A bietet einen günstigen Preis, einen begrenzten Messbereich und einen Eingang von 40 A, 150 V und 250 W. Zwei leistungsstärkere Modelle bieten erweiterte Messbereiche: die EL34143A mit einem Eingang (60 A, 150 V, 350 W) und die EL34243A mit zwei Eingängen (60 A, 150 V, 600 W).
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine elektronische Tischlast für Gleichstrom ist eine elektronische Last, die speziell für den Einsatz auf einer Werkbank oder einem Schreibtisch entwickelt wurde. Sie ist typischerweise ein kompaktes und in sich geschlossenes Gerät, das vielfältige Funktionen zum Testen und Charakterisieren von Gleichstromquellen bietet. Tischlasten verfügen oft über benutzerfreundliche Oberflächen, die die Einrichtung und Bedienung vereinfachen. Sie können Funktionen wie Digitalanzeigen, intuitive Menüs und Fernsteuerungsmöglichkeiten bieten.
Tischlasten eignen sich ideal für allgemeine Tests, Anwendungen mit geringerer Leistung und Situationen, in denen Mobilität und Wirtschaftlichkeit wichtig sind. Elektronische Tisch-Gleichstromlasten sind kompakt und geschlossen, messen einen niedrigeren Leistungsbereich und sind benutzerfreundlich.
Elektronische Großrechner- und Modullasten eignen sich im Allgemeinen am besten für Hochleistungstests, komplexe Testaufbauten und Anwendungen, die Flexibilität und Skalierbarkeit erfordern. Sie bestehen aus einem Großrechnergehäuse, das mehrere Lastmodule aufnimmt.
Bei der Auswahl einer elektronischen Gleichstromlast sollten Sie letztendlich Ihre Leistungsanforderungen, Testanforderungen, Ihr Budget und die gewünschten Funktionen berücksichtigen.
Wie andere elektronische Gleichstromlasten bieten auch Tischgeräte eine Reihe von Funktionen, darunter:
Elektronische Gleichstromlasten für den Tischbereich werden in einer Vielzahl von Gleichstromanwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel: