NL1 클래스 벤치탑 DC 전자 부하, 150V, 60A, 350W, 단일 입력

데이터 로거가 내장된 키사이트 EL34143A 벤치 DC 전자 로드는 테스트 결과를 여러 형태로 확인할 수 있어 제품에 대한 자신감을 높일 수 있습니다.

제품 이미지
  • Number of inputs

    1

  • Input current

    60 A

  • Input voltage

    150 V

  • Maximum power

    350 W

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

EL34143A NL1 클래스 벤치탑 DC 전자 부하, 350 W, 단일 입력
EL34143A NL1 클래스 벤치탑 DC 전자 부하, 350 W, 단일 입력

모델:

EL34143A

수량

옵션

1

DC 전자 부하, 단일 입력: 150V, 60A, 350W: LAN, USB | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 3년. | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 3년. | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 3년. | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 3년. | 키사이트 보증으로 돌아가기 - 3년.

1

DC 전자식 부하, 단일 입력: 150V, 60A, 350W: LAN, USB

1

DC 전자식 부하, 단일 입력: 150V, 60A, 350W: LAN, USB

1

DC 전자식 부하, 단일 입력: 150V, 60A, 350W: LAN, USB

1

DC 전자식 부하, 단일 입력: 150V, 60A, 350W: LAN, USB

1

교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년

1

교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년

1

교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년

1

교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년

하이라이트

입력 정격

0-150 V, 0-60 A, 350W

작동 모드

정전류, 정전압, 정저항, 정전력

정전류 프로그래밍 정확도 ± (출력의 % + 오프셋)

  • 낮음, 0.6 A; 0.04% + 130 µA
  • 중간, 6 A; 0.04% + 2 mA
  • 높음, 60 A; 0.04% + 12 mA

정전류 리드백 정확도 ± (출력의 % + 오프셋)

  • 낮음, 0.6 A; 0.04% + 120 µA
  • 중간, 6 A; 0.04% + 1.8 mA
  • 높음, 60 A; 0.04% + 9.6 mA

키사이트의 EL30000 시리즈 벤치 전자 부하기는 세 가지 모델이 있으며, 모두 데이터 로거를 포함하고 있습니다. EL33133A 범용 전자 로드는 가격이 저렴하고 원하는 로드 범위를 제한하며 단일 40 A, 150 V 및 250 W 입력을 제공합니다. 고성능에 속하는 나머지 두 모델은 더 넓은 로드 범위를 제공하는데, EL34143A는 단일 입력 60 A, 150 V, 350 W를, 그리고 EL34243A는 이중 입력 60A, 150V, 600 W를 제공합니다.