데이터 센터 전원 공급 장치(PSU) 테스트 방법

프로 3상 교류 전원 공급 장치
+ Pro 3상 AC 전원 공급 장치

데이터 센터 전원 공급 장치 테스트

최신 서버 전원 공급 장치 유닛은 변화하는 작동 부하에 걸쳐 전기적 성능이 측정되는 동안 제어된 AC 입력 조건이 필요합니다. 일반적인 검증 항목에는 효율성 측정, 고조파 분석, 돌입 전류 평가, 전압 변동 테스트, 시동 동작, 그리고 인공지능 서버 워크로드를 대표하는 급격히 변화하는 부하 조건에 대한 응답이 포함됩니다.

테스트는 전압, 전류, 역률, 고조파, 과도 응답을 모니터링하는 동시에 프로그래밍 가능한 AC 또는 DC 전력을 인가하여 수행됩니다. 엔지니어는 전압 새그, 서지, 주파수 변동, 인터럽션, 부하 변화를 도입하여 전원 공급 장치 동작을 특성화하고 규정 준수를 평가하며 현실적인 데이터 센터 전력 조건에서 안정적인 작동을 검증할 수 있습니다.

데이터 센터 전원 공급 장치(PSU) 테스트 솔루션

데이터 센터 전원 공급 장치 테스트에는 프로그래밍 가능한 AC 생성과 정밀한 전기 측정 및 제어된 교란 시뮬레이션이 필요합니다. 이 솔루션은 키사이트 Pro 3상 AC 전원 공급기와 벤치탑 DC 전자 부하를 결합하여 단일 테스트 플랫폼 내에서 AC/DC 소싱, 프로그래밍 가능한 부하 조건, 고조파 분석, 자동 측정 기능을 제공합니다. 이 시스템은 최대 320 Vrms AC, ±452 V DC의 전압 출력, 해당 모델에서 최대 5 kHz의 주파수, 새그, 서지, 드롭아웃의 내장 시뮬레이션, 제50고조파까지의 고조파 분석, 최대 72 kVA의 확장 가능한 전력 구성을 지원합니다. 이러한 기능을 통해 실제 데이터 센터 조건에서 작동하는 전원 공급 장치 유닛과 배터리 백업 시스템을 반복 검증할 수 있습니다.

데이터 센터 PSU 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

데이터 센터 전원 공급 장치(PSU) 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

데이터 센터 PSU 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?