Wie man Netzteile in Rechenzentren testet

Professionelles dreiphasiges Wechselstromnetzteil
+ Pro Dreiphasen-Wechselstromversorgung

Test-Netzteile für Rechenzentren

Moderne Server-Netzteile benötigen kontrollierte Wechselstrom-Eingangsbedingungen, während die elektrische Leistung unter wechselnden Betriebslasten gemessen wird. Typische Validierungsmaßnahmen umfassen Wirkungsgradmessungen, Oberwellenanalyse, Einschaltstrommessung, Spannungsschwankungenprüfung, Anlaufverhalten und Reaktion auf schnell wechselnde Lastbedingungen, wie sie für KI-Server-Workloads typisch sind.

Die Prüfung erfolgt durch Anlegen programmierbarer Wechsel- oder Gleichstromversorgung unter gleichzeitiger Überwachung von Spannung, Stromstärke, Leistungsfaktor, Oberschwingungen und Einschwingverhalten. Ingenieure können Spannungseinbrüche, -spitzen, Frequenzschwankungen, Unterbrechungen und Laständerungen simulieren, um das Verhalten der Stromversorgung zu charakterisieren, die Einhaltung der Normen zu bewerten und den zuverlässigen Betrieb unter realistischen Bedingungen in Rechenzentren zu überprüfen.

Testlösung für Netzteile im Rechenzentrum

Die Prüfung von Stromversorgungen für Rechenzentren erfordert eine programmierbare Wechselstromerzeugung in Verbindung mit präzisen elektrischen Messungen und der Simulation kontrollierter Störungen. Die Lösung kombiniert die dreiphasige Wechselstromquelle Keysight Pro mit einer elektronischen DC-Last für den Tischbetrieb und bietet so AC/DC-Stromversorgung, programmierbare Lastbedingungen, Oberwellenanalyse und automatisierte Messfunktionen auf einer einheitlichen Testplattform. Das System unterstützt Spannungsausgänge bis zu 320 Vrms AC, ±452 V DC, Frequenzen bis zu 5 kHz (je nach Modell), eine integrierte Simulation von Spannungseinbrüchen, -spitzen und -ausfällen, Oberwellenanalyse bis zur 50. Oberwelle sowie skalierbare Leistungskonfigurationen bis zu 72 kVA. Diese Funktionen ermöglichen die reproduzierbare Validierung von Stromversorgungen und Notstromsystemen unter realistischen Rechenzentrumsbedingungen.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für das Netzteil des Rechenzentrums

Blockdiagramm der Testlösung für Netzteile im Rechenzentrum

Entdecken Sie Produkte in unserer Testlösung für Rechenzentrums-Netzteile

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?