如何模擬電池備援的電信直流供電系統

進階 ATE 系統電源供應器
+ 進階 ATE 系統電源供應器

擬真電信電源條件

電信系統依賴電池備援直流電源架構,以在交流電源中斷期間維持連續運作。這些系統使用整流器和儲能裝置來維持穩定的直流匯流排(通常為 +24 V、-48 V 或 -60 V),作為可靠網路基礎設施的基礎。然而,實際條件會因電池充電狀態、負載波動以及電源之間的系統轉換而引入變數。

為確保穩健的性能,工程師必須在設計驗證和測試期間重現這些動態條件。這包括模擬實際電信環境中發生的電壓變化、瞬態事件和負載相關行為。精確模擬這些情境對於驗證設備可靠性、確保符合系統要求以及防止部署失敗至關重要。

備用電池供電的電信電源模擬解決方案

模擬電池備援電信電源系統需要能夠在寬廣操作範圍內提供可編程電壓、電流和功率的直流電源。Keysight 進階 ATE 系統直流電源供應器提供靈活的配置選項,能以高精度重現 +24 V、-48 V 和 -60 V 匯流排條件。憑藉對串聯和並聯操作的支援,以及精確的控制和量測功能,此解決方案使工程師能夠模擬電池行為、負載變化和系統轉換。總體而言,這些功能支援在動態、實際操作條件下對電信設備進行擬真驗證。

查看電池備援電信電源模擬解決方案的方塊圖

如何模擬電池備援的電信直流供電系統

探索我們的電池備援電信電源模擬解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?