So simulieren Sie batteriegestützte Telekommunikations-Gleichstromversorgungssysteme

Advanced ATE-System-Netzteil
+ Advanced ATE-System-Netzteil

Realistische Telekommunikations-Stromversorgungsbedingungen

Telekommunikationssysteme sind auf batteriegestützte Gleichstromversorgungsarchitekturen angewiesen, um den kontinuierlichen Betrieb bei Wechselstromunterbrechungen aufrechtzuerhalten. Diese Systeme verwenden Gleichrichter und Energiespeicher, um stabile Gleichstrombusse – üblicherweise +24 V, -48 V oder -60 V – aufrechtzuerhalten, die als Grundlage für eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur dienen. Reale Bedingungen führen jedoch zu Schwankungen aufgrund des Batterieladezustands, Lastschwankungen und Systemübergängen zwischen Stromquellen.

Um eine robuste Leistung zu gewährleisten, müssen Ingenieure diese dynamischen Bedingungen während der Designvalidierung und -prüfung nachbilden. Dazu gehören die Simulation von Spannungsschwankungen, transienten Ereignissen und lastabhängigem Verhalten, die in realen Telekommunikationsumgebungen auftreten. Eine genaue Emulation dieser Szenarien ist Essential, um die Zuverlässigkeit der Geräte zu überprüfen, die Einhaltung der Systemanforderungen sicherzustellen und Ausfälle bei der Bereitstellung zu verhindern.

Batteriegestützte Telekommunikations-Stromversorgungssimulationslösung

Die Emulation batteriegestützter Telekommunikations-Stromversorgungssysteme erfordert Gleichstromquellen, die programmierbare Spannung, Strom und Leistung über weite Betriebsbereiche liefern können. Die Keysight Advanced ATE-System-Gleichstromversorgungen bieten flexible Konfigurationsoptionen, um +24 V, -48 V und -60 V Busbedingungen mit hoher Genauigkeit nachzubilden. Mit Unterstützung für Reihen- und Parallelbetrieb sowie präzisen Steuerungs- und Messfunktionen ermöglicht diese Lösung Ingenieuren die Simulation von Batterieverhalten, Lastschwankungen und Systemübergängen. Zusammen unterstützen diese Funktionen die realistische Validierung von Telekommunikationsgeräten unter dynamischen, realen Betriebsbedingungen.

Siehe Blockdiagramm der batteriegestützten Telekommunikations-Stromversorgungssimulationslösung

So simulieren Sie batteriegestützte Telekommunikations-Gleichstromversorgungssysteme

Produkte in unserer batteriegestützten Telekommunikations-Stromversorgungssimulationslösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?