Wie man Hochspannungs-Gleichstromausfälle testet

Advanced ATE-System-Netzteil
+ Advanced ATE-System-Netzteil

Durchfahrtsvalidierung bei 400 VDC

Hochspannungs-Telekommunikations- und Datenkommunikationsgeräte, die für universelle Eingangsleistung ausgelegt sind, müssen unter verschiedensten stationären Bedingungen und bei transienten Störungen am Eingangsbus zuverlässig funktionieren. Normen wie ETSI 300-132-3 definieren diese Anforderungen, einschließlich der Fähigkeit, Ereignisse wie Spannungseinbrüche von bis zu 20 Millisekunden sowie andere transiente Abweichungen zu tolerieren. Diese Bedingungen spiegeln reale Szenarien wider, in denen Stromausfälle, Schaltvorgänge und die Systemdynamik die Eingangsstabilität beeinträchtigen können.

Um die robuste Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, müssen Ingenieure diese Störungen kontrolliert und reproduzierbar simulieren und dabei Strom-, Spannungs- und Leistungsverhalten überwachen. Dies erfordert programmierbare Stromquellen, die Hochspannungs-Gleichstrombedingungen und transiente Ereignisse präzise erzeugen können. Eine genaue Validierung unter diesen Bedingungen sichert die Ausfallsicherheit der Geräte, die Einhaltung von Industriestandards und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Einsatzumgebungen.

Hochspannungsausfalltestlösung

Die Validierung von Hochspannungs-Gleichstromgeräten unter transienten und stationären Bedingungen erfordert Netzteile, die eine präzise Steuerung, hohe Ausgangsspannung und zuverlässige Messung ermöglichen. Das Keysight-Netzteil Advanced Das ATE-Systemnetzteil liefert bis zu 600 VDC mit hoher Leistungsdichte und ermöglicht so die präzise Emulation von 400-VDC-Stromversorgungssystemen für Telekommunikation und Datenkommunikation. Dank programmierbarer Steuerung, integrierter Schutzfunktionen und flexibler Schnittstellen können Ingenieure mit dieser Lösung reproduzierbare Spannungsabfall- und Wiederherstellungszustände erzeugen und gleichzeitig Stromverbrauch und Effizienz messen. Diese Funktionen unterstützen die umfassende Validierung von Hochspannungs-Gleichstromsystemen in Entwicklungs- und Testabläufen.

Siehe Blockdiagramm der Hochspannungs-Dropout-Testlösung

Wie man Hochspannungs-Gleichstromausfälle testet

Entdecken Sie Produkte in unserer Hochspannungsausfalltestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?