고전압 직류 드롭아웃 테스트 방법

Advanced ATE 시스템 전원 공급기
+ 고급 ATE 시스템 전원 공급 장치

400 VDC 라이드 스루 검증

범용 입력 전원용으로 설계된 고전압 통신 및 데이터 통신 장비는 입력 버스의 광범위한 정상 상태 조건과 과도 교란 전반에서 안정적으로 작동해야 합니다. ETSI 300-132-3과 같은 표준은 최대 20밀리초의 전압 강하와 기타 과도 편차와 같은 이벤트를 견딜 수 있는 능력을 포함하여 이러한 요구 사항을 정의합니다. 이러한 조건은 전원 중단, 스위칭 이벤트 및 시스템 역학이 입력 안정성에 영향을 미칠 수 있는 실제 시나리오를 반영합니다.

강력한 성능을 검증하기 위해 엔지니어는 전류, 전압 및 전력 동작을 모니터링하면서 이러한 교란을 제어되고 반복 가능한 방식으로 에뮬레이션해야 합니다. 이를 위해서는 고전압 DC 조건과 과도 이벤트를 정밀하게 생성할 수 있는 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치가 필요합니다. 이러한 시나리오에서 정확한 검증은 장비 복원력, 산업 표준 준수 및 까다로운 배포 환경에서의 안정적인 작동을 보장합니다.

고전압 드롭아웃 테스트 솔루션

과도 및 정상 상태 조건에서 고전압 DC 장비를 검증하려면 정밀 제어, 고전압 출력 및 신뢰할 수 있는 측정이 가능한 전원 공급 장치가 필요합니다. 키사이트 Advanced ATE 시스템 전원 공급 장치는 고전력 밀도로 최대 600 VDC를 제공하여 400 VDC 통신 및 데이터 통신 전원 환경을 정확하게 에뮬레이션할 수 있습니다. 프로그래밍 가능한 제어, 내장된 보호 기능 및 유연한 인터페이스를 통해 이 솔루션은 엔지니어가 전력 소비 및 효율성을 측정하면서 반복 가능한 드롭아웃 및 복구 조건을 생성할 수 있도록 합니다. 이러한 기능들은 개발 및 테스트 워크플로에서 고전압 DC 시스템의 포괄적인 검증을 지원합니다.

고전압 드롭아웃 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

고전압 직류 드롭아웃 테스트 방법

당사의 고전압 드롭아웃 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?