고전압 직류 통신 장비의 검증 방법

Advanced ATE 시스템 전원 공급기
+ 고급 ATE 시스템 전원 공급 장치

고전압 통신 전력 검증

통신 및 데이터 통신 인프라는 에너지 효율 개선, 변환 손실 감소, 최신 네트워크 및 데이터 센터 환경에서 더 높은 전력 밀도 지원의 필요성에 따라 고전압 DC 전력 아키텍처(일반적으로 400 VDC 분배 버스를 중심으로 함)로 점차 전환되고 있습니다. 시스템이 확장됨에 따라 효율적이고 안정적인 전력 공급을 유지하는 것이 전반적인 운영 성능 및 비용 최적화에 중요해집니다.

ETSI 300-132-3과 같은 표준을 준수하려면 장비가 정상 상태 조건뿐만 아니라 전압 강하, 서지, 복구 시퀀스와 같은 과도 현상 중에도 안정적으로 작동해야 합니다. 엔지니어는 고전압 DC 환경을 정확하게 에뮬레이션할 수 있는 프로그래밍 가능한 전원을 사용하여 이러한 시나리오 전반에 걸쳐 시스템 성능을 검증해야 합니다. 이를 통해 장비의 복원력, 규제 준수 및 실제 배포 조건에서의 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

고전압 직류 통신 검증 솔루션

고전압 DC 통신 및 데이터 통신 시스템을 검증하려면 정상 상태 및 과도 조건 모두에서 고전압, 고전력 및 정밀 제어를 제공할 수 있는 전원 공급 장치가 필요합니다. 키사이트 Advanced ATE 시스템 DC 전원 공급 장치는 최대 600V 및 5.1kW를 제공하여 400 VDC 전력 아키텍처를 정확하게 에뮬레이션할 수 있습니다. 프로그래밍 가능한 제어, 내장된 보호 기능 및 통합 측정 기능을 통해 이 솔루션은 엔지니어가 전압 강하, 서지 및 복구 이벤트를 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. 이러한 기능은 ETSI 요구 사항에 대한 포괄적인 검증을 지원하여 고전압 배포 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.

고전압 DC 통신 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

고전압 직류 통신 장비의 검증 방법

고전압 DC 통신 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?