Como validar equipamentos de telecomunicações de corrente contínua de alta tensão

Fonte de alimentação avançada para sistema ATE
+ Fonte de alimentação para sistema ATE avançado

Validação da alimentação de alta tensão para telecomunicações

As infraestruturas de telecomunicações e comunicação de dados estão cada vez mais migrando para arquiteturas de alimentação de corrente contínua de alta tensão, geralmente baseadas em um barramento de distribuição de 400 VCC. Essa mudança é impulsionada pela necessidade de melhorar a eficiência energética, reduzir as perdas de conversão e suportar uma maior densidade de potência em ambientes modernos de rede e data center. À medida que os sistemas crescem, manter um fornecimento de energia eficiente e confiável torna-se fundamental para o desempenho operacional geral e a otimização de custos.

Para estar em conformidade com normas como a ETSI 300-132-3, os equipamentos devem funcionar de maneira confiável não apenas em condições de estado estacionário, mas também durante eventos transitórios, como quedas de tensão, picos de tensão e sequências de recuperação. Os engenheiros devem validar o desempenho do sistema nesses cenários utilizando fontes de alimentação programáveis capazes de emular com precisão ambientes de corrente contínua de alta tensão. Isso garante a resiliência dos equipamentos, a conformidade regulatória e o funcionamento confiável em condições reais de implantação.

Solução de validação de telecomunicações em corrente contínua de alta tensão

A validação de sistemas de telecomunicações e comunicação de dados de alta tensão CC requer fontes de alimentação capazes de fornecer alta tensão, alta potência e controle preciso, tanto em condições de estado estacionário quanto em condições transitórias. A fonte de alimentação CC do sistema ATE avançado da Keysight fornece até 600 V e 5,1 kW, permitindo a emulação precisa de arquiteturas de alimentação de 400 VCC. Com controle programável, recursos de proteção integrados e capacidades de medição integradas, esta solução permite que os engenheiros simulem quedas de tensão, picos e eventos de recuperação. Juntas, essas capacidades oferecem suporte à validação abrangente de acordo com os requisitos da ETSI, garantindo desempenho confiável em ambientes de implantação de alta tensão.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação de telecomunicações de CC de alta tensão

Como validar equipamentos de telecomunicações de corrente contínua de alta tensão

Conheça os produtos da nossa solução de validação de telecomunicações de alta tensão CC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?