Modelo:
N8762A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação ATE avançadas da classe NS1 da Keysight incluem as séries N5700, N8700 e N8900.
Maximum current per output
8.5 A
Maximum power
5100 W
Maximum voltage per output
600 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
1350 mV
Noise and ripple
500 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
750 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
100 ms
Maximum current (nominal)
20 A
Maximum power (nominal)
5.2 kW
Maximum voltage (nominal)
800 V
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 63.655
Modelo:
N8762A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de Alimentação CC 600V, 8.5A, 5100W; GPIB, LAN, USB, LXI | Suporte Técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Return to Keysight - 3 anos.
1
Fonte de alimentação CC 190-240 V, CA trifásica, 50/60 Hz ENTRADA (utilizar com CABO DE LIGAÇÃO OPT 861)
1
Cabo de alimentação, EUA, sem ficha, 10 awg, 4 fios, 2,4 m (entrada 208 VCA trifásica)
As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais que se adequam ao seu orçamento. A fonte de alimentação Keysight N8762A é uma fonte de alimentação de saída única de 600 V, 8,5 A, 5100 W, em um pequeno pacote de duas unidades. Ela oferece opções flexíveis de entrada CA, controle analógico/resistência da tensão e corrente de saída, bem como conexão paralela e em série de várias fontes para obter mais corrente ou tensão de saída.
Selecione cuidadosamente a opção de tensão de entrada CA. O hardware de tensão de entrada CA é instalado permanentemente na fábrica e não pode ser alterado em nenhuma circunstância após a entrega.
Se a opção de tensão de entrada CA incorreta for comprada e entregue, a unidade deverá ser devolvida. As devoluções de produtos estão sujeitas à aprovação da Keysight e às taxas aplicáveis. Em seguida, será necessário fazer um novo pedido.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.