Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação ATE avançadas da classe NS1 da Keysight incluem as séries N5700, N8700 e N8900.
As fontes de alimentação ATE avançadas da classe NS1 da Keysight incluem as séries N5700, N8700 e N8900. Elas oferecem energia confiável e de alto desempenho, adaptada para ambientes de teste automatizados. Projetadas para atender a uma ampla gama de necessidades de tensão e corrente, essas fontes de alimentação oferecem resposta rápida a comandos, alta densidade de potência e programabilidade aprimorada. Seja para testar dispositivos de energia, inversores solares, baterias, drivers de motor ou inversores industriais, as fontes de alimentação ATE avançadas da Keysight oferecem a flexibilidade, a precisão e a escalabilidade necessárias para ambientes de desenvolvimento e produção de alto volume. Nossos modelos avançados fornecem até 15 kW de potência máxima e oferecem uma opção de variação automática, fornecendo corrente mais alta em mais níveis de tensão. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
As medições integradas de tensão, corrente e potência simplificam a configuração do laboratório, eliminando a necessidade de medidores externos.
A proteção contra superaquecimento, sobrecorrente e sobretensão desliga a saída quando ocorre uma condição de falha, evitando danos ao dispositivo.
Suporta interfaces GPIB, Ethernet/LAN e USB para conectividade flexível do sistema, permitindo fácil integração em sistemas de teste e fluxos de trabalho.
Permite a configuração, monitoramento e operação por meio de um navegador da web padrão para testes e controle remotos simplificados.
Maximum power
750 W até 15 kW
Maximum voltage per output
8 V até 1500 V
Maximum current per output
1.3 A até 510 A
Noise and ripple
60 mVpp até 2400 mVpp
Regenerative power
No
Measurement accuracy
16 mV até 1.5 V
Output response time
0.1 ms até 250 ms
N5751A
A saída única, 750 W N5751A, oferece entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, conformidade com LXI e controle analógico/resistência da tensão e corrente de saída. Ela oferece desempenho confiável e recursos aprimorados em um pacote compacto de 1U.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
N8757A
As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais para um orçamento apertado. A Keysight N8757A é uma fonte de alimentação de saída única de 60 V, 85 A, 5.100 W, em um pequeno pacote 2U. Ela oferece opções flexíveis de entrada CA, controle analógico/resistência de tensão e corrente de saída e conexão paralela e em série de várias fontes para obter mais corrente ou tensão de saída.
Selecione cuidadosamente a opção de tensão de entrada CA. O hardware de tensão de entrada CA é instalado permanentemente na fábrica e não pode ser alterado após a entrega.
Se você comprar e receber a opção de tensão de entrada CA errada, será necessário devolver a unidade. As devoluções de produtos estão sujeitas à aprovação da Keysight e às taxas aplicáveis. Em seguida, você terá que fazer um novo pedido.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
N8952A
A série Keysight N8900 é uma família de fontes de alimentação de saída única com autoregulação de 5 kW, 10 kW e 15 kW, disponíveis em 14 combinações diferentes de tensão, corrente e potência e 208 VCA ou 400 VCA (28 modelos no total).
A série Keysight N8900 oferece alimentação CC programável de saída única com autoregulação de 5 kW, 10 kW e 15 kW para aplicações ATE que exigem o desempenho certo pelo preço certo. A característica de saída com faixa automática das fontes de alimentação da série N8900 permite uma flexibilidade sem precedentes, oferecendo uma ampla gama de combinações de tensão e corrente em potência total. As fontes de alimentação com características de saída “retangulares” ou tradicionais fornecem potência total em apenas uma combinação de tensão e corrente. Apenas uma N8900 faz o trabalho de várias fontes de alimentação. É como ter muitas fontes de alimentação em uma!
A série N8900 oferece potência de saída estável, medições integradas de tensão e corrente e tensão e corrente de saída com faixa automática de 80 V a 1500 V e 10 A a 510 A. Essas fontes oferecem muitos recursos prontos para uso em sistemas, como várias interfaces de E/S padrão para simplificar e acelerar o desenvolvimento de sistemas de teste e design compacto 3U para economizar espaço no rack. Se for necessária mais potência, basta conectar várias unidades N8900 em paralelo para criar “uma” fonte de alimentação com >100 kW de potência de saída total. O link paralelo integrado permite a programação como se fosse apenas uma grande fonte de alimentação, sem a necessidade de programar cada fonte individualmente.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As fontes de alimentação do sistema ATE (Equipamento de Teste Automatizado) são fontes de alimentação CC programáveis projetadas para configurações de teste automatizadas em ambientes de fabricação, P&D e produção. Elas fornecem saída de energia confiável e precisa para testar e validar dispositivos, componentes e sistemas eletrônicos.
A seleção automática de faixa permite que a fonte de alimentação forneça uma gama mais ampla de combinações de tensão e corrente em potência total. Essa flexibilidade significa que você não precisa trocar de fonte para diferentes testes, reduzindo o tempo de configuração e os custos com equipamentos.
Sim, as fontes de alimentação do sistema ATE são projetadas para atender às necessidades tanto de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento — onde flexibilidade e precisão são cruciais — quanto de ambientes de fabricação que exigem alta potência, resposta rápida e recursos de automação.
Sim, você pode conectar várias unidades em paralelo para aumentar a saída de corrente ou em série para aumentar a saída de tensão. A maioria das fontes de alimentação suporta configurações mestre-escravo para um controle perfeito.
Elas incluem proteção contra sobretensão (OVP), proteção contra sobrecorrente (OCP), proteção contra sobrepotência (OPP) e proteção contra superaquecimento (OTP). Essas proteções protegem tanto a fonte de alimentação quanto o dispositivo em teste.