키사이트 NS1 클래스 Advanced ATE 전원 공급 장치는 N5700 시리즈, N8700 시리즈 및 N8900 시리즈를 포함합니다. 이 제품들은 자동화된 테스트 환경에 맞춰 안정적이고 고성능의 전력을 제공합니다. 광범위한 전압 및 전류 요구 사항을 지원하도록 설계된 이 전원 공급 장치는 빠른 명령 응답, 높은 전력 밀도 및 향상된 프로그래밍 기능을 제공합니다. 전력 디바이스, 태양광 인버터, 배터리 팩, 모터 드라이버 또는 산업용 인버터를 테스트하든, 키사이트 Advanced ATE 전원 공급 장치는 개발 및 대량 생산 환경 모두에 필요한 유연성, 정밀성 및 확장성을 제공합니다. 당사의 Advanced 모델은 최대 15kW의 전력을 제공하며, 더 많은 전압 레벨에서 더 높은 전류를 제공하는 자동 범위 지정 옵션을 제공합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
통합된 전압, 전류 및 전력 측정 기능은 외부 미터가 필요 없어 실험실 설정을 간소화합니다.
과열, 과전류 및 과전압 보호 기능은 오류 조건 발생 시 출력을 차단하여 장치 손상을 방지합니다.
유연한 시스템 연결을 위해 GPIB, 이더넷/LAN 및 USB 인터페이스를 지원하여 테스트 시스템 및 워크플로에 쉽게 통합할 수 있습니다.
표준 웹 브라우저를 통해 설정, 모니터링 및 작동을 가능하게 하여 간소화된 원격 테스트 및 제어를 제공합니다.
Maximum power
750 W ~ 15 kW
Maximum voltage per output
8 V ~ 1500 V
Maximum current per output
1.3 A ~ 510 A
Noise and ripple
60 mVpp ~ 2400 mVpp
Regenerative power
No
Measurement accuracy
16 mV ~ 1.5 V
Output response time
0.1 ms ~ 250 ms
단일 출력 750 W N5751A는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 컴플라이언스, 그리고 출력 전압 및 전류에 대한 아날로그/저항 제어를 제공합니다. 또한 소형 1U 패키지로 신뢰할 수 있는 성능과 향상된 기능을 제공합니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
키사이트의 기본 DC 전원 공급기는 적은 예산에 맞는 필수 기능을 제공합니다. 키사이트 N8757A는 60 V, 85 A, 5,100 W, 단일 출력 전원 공급기를 소형 2U 패키지로 제공합니다. 또한 유연한 AC 입력 옵션, 출력 전압과 전류의 아날로그/저항 제어를 제공하며 여러 공급기의 병렬 및 직렬 연결을 통해 출력 전류 또는 전압을 높일 수 있습니다.
AC 입력 전압 옵션은 신중하게 선택하십시오. AC 입력 전압 하드웨어는 공장에서 영구적으로 설치되며 배송 이후 변경할 수 없습니다.
잘못된 AC 입력 전압 옵션을 구매하고 수령한 경우, 장치를 반품해야 합니다. 제품 반품 시 키사이트의 승인이 있어야 하며 관련 비용이 소요됩니다. 그런 다음 새로 주문해야 합니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
N8952A
키사이트 N8900 시리즈는 14가지의 다양한 전압, 전류, 전력과 208VAC 또는 400VAC 조합으로 제공되는 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 전원 공급기 제품군입니다(총 28개 모델).
키사이트 N8900 시리즈는 적당한 가격에 적당한 성능을 필요로 하는 ATE 어플리케이션에 5kW, 10kW, 15kW 자동 범위 조정, 단일 출력 프로그래밄 가능한 DC 전력을 제공합니다. N8900 시리즈 전원 공갉기의 자동 범위 조정 출력 특성은 최대 전력에서 광범위한 전압 및 전류 조합을 제공하여 최고의 유연성을 구현합니다. 기존의 “직사각형” 전원 공갉기 출력 특성은 단 하나의 전압 및 전류 조합에서 최대 전력을 제공합니다. 단 하나의 N8900이 여러 전원 공갉기의 역할을 합니다. 이는 마치 여러 전원 공갉기를 하나의 장치에 담은 것 같습니다!
N8900 시리즈는 안정적인 출력 전력, 내장된 전압 및 전류 측정, 그리고 80V ~ 1500V와 10A ~ 510A의 자동 범위 조정 출력 전압과 전류를 제공합니다. 이러한 공갉기는 테스트 시스템 개발과 컴팩트 3U 설계를 단순화하고 가속화하기 위해 다중 표준 I/O 인터페이스 같은 여러 시스템 준비 기능을 제공하여 랙 공간을 절약합니다. 더 많은 전력이 필요한 경우, 100kW를 초과하는 총 출력 전력으로 전원 공갉기 “하나”를 만들어내기 위해 여러 N8900 장치를 쉽게 병렬 연결할 수 있습니다. 내장 마스터/슬레이브 제어는 각갉의 공갉기를 개별적으로 프로그래밄할 필요 없이 하나의 대형 전원 공갉기인 것처럼 프로그래밄을 제어할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
ATE(자동 테스트 장비) 시스템 전원 공급 장치는 제조, R&D 및 생산 환경의 자동화된 테스트 설정을 위해 설계된 프로그래밍 가능한 DC 전원 공급 장치입니다. 이들은 전자 장치, 부품 및 시스템을 테스트하고 검증하기 위해 안정적이고 정밀한 전력 출력을 제공합니다.
오토레인징을 통해 전원 공급 장치는 최대 전력 출력에서 더 넓은 범위의 전압 및 전류 조합을 제공할 수 있습니다. 이러한 유연성은 다양한 테스트를 위해 전원 공급 장치를 교체할 필요가 없음을 의미하며, 설정 시간과 장비 비용을 절감합니다.
예, ATE 시스템 전원 공급 장치는 유연성과 정밀성이 중요한 R&D 연구소와 고전력, 빠른 응답 및 자동화 기능을 요구하는 제조 환경의 요구 사항을 모두 충족하도록 설계되었습니다.
예, 여러 장치를 병렬로 연결하여 전류 출력을 높이거나 직렬로 연결하여 전압 출력을 높일 수 있습니다. 대부분의 전원 공급 장치는 원활한 제어를 위해 마스터-슬레이브 구성을 지원합니다.
여기에는 과전압 보호(OVP), 과전류 보호(OCP), 과전력 보호(OPP) 및 과온 보호(OTP)가 포함됩니다. 이러한 안전 장치는 전원 공급 장치와 테스트 대상 장치 모두를 보호합니다.