Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Parcours d'apprentissage
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les alimentations électriques Advanced de la gamme NS1 de Keysight comprennent les séries N5700, N8700 et N8900.
Les alimentations Advanced de la gamme NS1 de Keysight comprennent les séries N5700, N8700 et N8900. Elles fournissent une alimentation fiable et hautement performante, spécialement conçue pour les environnements de test automatisés. Conçues pour répondre à un large éventail de besoins en tension et en courant, ces alimentations offrent une réponse rapide aux commandes, une densité de puissance élevée et une programmabilité améliorée. Que vous testiez des dispositifs de puissance, des onduleurs solaires, des batteries, des pilotes de moteur ou des onduleurs industriels, les alimentations Advanced de Keysight offrent la flexibilité, la précision et l'évolutivité nécessaires tant pour les environnements de développement que pour la production à grand volume. Nos Advanced fournissent une puissance maximale de 15 kW et proposent une option de sélection automatique de plage, offrant un courant plus élevé à davantage de niveaux de tension. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application.
Les mesures intégrées de tension, de courant et de puissance simplifient la configuration du laboratoire en éliminant le besoin de compteurs externes.
La protection contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions coupe la sortie lorsqu'un défaut survient, empêchant ainsi tout dommage au dispositif.
Prend en charge les interfaces GPIB, Ethernet/LAN et USB pour une connectivité système flexible, permettant une intégration facile dans les systèmes de test et les flux de travail.
Permet la configuration, la surveillance et le fonctionnement via un navigateur Web standard pour simplifier les tests et le contrôle à distance.
Maximum power
750 W to 15 kW
Maximum voltage per output
8 V to 1500 V
Maximum current per output
1.3 A to 510 A
Noise and ripple
60 mVpp to 2400 mVpp
Regenerative power
No
Measurement accuracy
16 mV to 1.5 V
Output response time
0.1 ms to 250 ms
N5751A
Le N5751A à sortie unique de 750 W offre une entrée CA universelle, une conformité GPIB, LAN, USB et LXI, ainsi qu'un contrôle analogique/résistif de la tension et du courant de sortie.
Le modèle N5751A à sortie unique et puissance de 750 W offre une entrée CA universelle, une interface GPIB, LAN, USB, la conformité LXI et un contrôle analogique/résistif de la tension et du courant de sortie. Il offre des performances fiables et des capacités améliorées dans un boîtier compact 1U.
Téléchargez gratuitement l'application BenchVue Basic pour contrôler vos instruments.
N8757A
Le Keysight N8757A est une alimentation à sortie unique de 60 V, 85 A et 5 100 W dans un boîtier compact 2U. Il offre des options d'entrée CA flexibles, un contrôle analogique/résistif de la tension et du courant de sortie, ainsi que la possibilité de connecter plusieurs alimentations en parallèle et en série pour obtenir un courant ou une tension de sortie plus élevés.
Les alimentations CC de base Keysight offrent des fonctionnalités essentielles pour les petits budgets. Le modèle Keysight N8757A est une alimentation à sortie unique de 60 V, 85 A et 5 100 W, présentée dans un boîtier compact 2U. Il offre des options d'entrée CA flexibles, un contrôle analogique/résistif de la tension et du courant de sortie, ainsi que la possibilité de connecter plusieurs alimentations en parallèle et en série pour obtenir un courant ou une tension de sortie plus élevés.
Veuillez sélectionner avec soin l'option de tension d'entrée CA. Le matériel de tension d'entrée CA est installé de manière permanente en usine et ne peut être modifié après la livraison.
Si vous achetez et recevez une option de tension d'entrée CA incorrecte, vous devrez renvoyer l'appareil. Les retours de produits sont soumis à l'approbation de Keysight et aux frais applicables. Vous devrez ensuite passer une nouvelle commande.
Téléchargez gratuitement l'application BenchVue Basic pour contrôler vos instruments.
N8952A
La série Keysight N8900 est une gamme d'alimentations à sortie unique et à plage automatique de 5 kW, 10 kW et 15 kW, disponibles dans 14 combinaisons différentes de tension, de courant et de puissance, et en 208 VCA ou 400 VCA (28 modèles au total).
La série Keysight N8900 fournit une alimentation CC programmable à sortie unique et à sélection automatique de plage de 5 kW, 10 kW et 15 kW pour les applications ATE qui exigent des performances optimales à un prix raisonnable. La caractéristique de sortie à plage automatique des alimentations de la série N8900 offre une flexibilité sans précédent en proposant une large gamme de combinaisons de tension et de courant à pleine puissance. Les alimentations avec des caractéristiques de sortie « rectangulaires » ou traditionnelles fournissent une puissance maximale pour une seule combinaison de tension et de courant. Un seul N8900 remplace plusieurs alimentations. C'est comme avoir plusieurs alimentations en une seule !
La série N8900 offre une puissance de sortie stable, des mesures de tension et de courant intégrées, ainsi qu'une tension et un courant de sortie à sélection automatique de 80 V à 1 500 V et de 10 A à 510 A. Ces alimentations offrent de nombreuses fonctionnalités prêtes à l'emploi, telles que plusieurs interfaces E/S standard pour simplifier et accélérer le développement de systèmes de test, ainsi qu'une conception compacte 3U pour gagner de l'espace dans les racks. Si une puissance supplémentaire est nécessaire, il est facile de mettre en parallèle plusieurs unités N8900 pour créer une « seule » alimentation avec une puissance de sortie totale supérieure à 100 kW. La liaison parallèle intégrée permet de programmer l'ensemble comme s'il s'agissait d'une seule grande alimentation ; il n'est pas nécessaire de programmer chaque alimentation individuellement.
Téléchargez gratuitement l'application BenchVue Basic pour contrôler vos instruments.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les alimentations électriques du système ATE (Automated Test Equipment) sont des alimentations électriques CC programmables conçues pour les configurations de test automatisées dans les environnements de fabrication, de R&D et de production. Elles fournissent une puissance de sortie fiable et précise pour tester et valider les appareils, composants et systèmes électroniques.
La sélection automatique de plage permet à l'alimentation électrique de fournir une plus large gamme de combinaisons de tension et de courant à pleine puissance. Cette flexibilité signifie que vous n'avez pas besoin de changer d'alimentation pour différents tests, ce qui réduit le temps d'installation et les coûts d'équipement .
Oui, les alimentations électriques du système ATE sont conçues pour répondre aux besoins des laboratoires de R&D, où la flexibilité et la précision sont cruciales, et des environnements de fabrication qui nécessitent une puissance élevée, une réponse rapide et des capacités d'automatisation.
Oui, vous pouvez connecter plusieurs unités en parallèle pour augmenter le courant de sortie ou en série pour augmenter la tension de sortie. La plupart des alimentations prennent en charge les configurations maître-esclave pour un contrôle transparent.
Elles comprennent la protection contre les surtensions (OVP), la protection contre les surintensités (OCP), la protection contre les surcharges (OPP) et la protection contre les surchauffes (OTP). Ces dispositifs de sécurité protègent à la fois l'alimentation électrique et l'appareil testé.