キーサイト NS1-class Advanced ATE電源には、N5700シリーズ、N8700シリーズ、N8900シリーズが含まれます。これらは、自動テスト環境向けに調整された信頼性の高い高性能電源を提供します。幅広い電圧および電流ニーズをサポートするように設計されており、これらの電源は高速コマンド応答、高電力密度、および強化されたプログラマビリティを提供します。パワーデバイス、ソーラーインバータ、バッテリーパック、モータードライバ、産業用インバータのいずれをテストする場合でも、キーサイト Advanced ATE電源は、開発環境と大量生産環境の両方に必要な柔軟性、精度、およびスケーラビリティを提供します。当社のAdvancedモデルは、最大15 kWの電力を供給し、オートレンジングオプションを提供することで、より多くの電圧レベルでより高い電流を提供します。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、特定のアプリケーションに合わせて構成してください。
電圧、電流、電力の統合測定により、外部メーターが不要になり、ラボのセットアップが簡素化されます。
過熱、過電流、過電圧保護機能は、故障状態が発生した場合に出力をシャットダウンし、デバイスの損傷を防ぎます。
GPIB、Ethernet/LAN、USBインターフェースに対応し、柔軟なシステム接続性を提供することで、テストシステムやワークフローへの容易な統合を可能にします。
標準のWebブラウザを介したセットアップ、監視、操作を可能にし、リモートテストと制御を簡素化します。
Maximum power
750 W ~ 15 kW
Maximum voltage per output
8 V ~ 1500 V
Maximum current per output
1.3 A ~ 510 A
Noise and ripple
60 mVpp ~ 2400 mVpp
Regenerative power
No
Measurement accuracy
16 mV ~ 1.5 V
Output response time
0.1 ms ~ 250 ms
単出力の750 W N5751Aは、ユニバーサルAC電源ライン入力、GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに準拠し、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備えています。 信頼性の高い性能と拡張機能が、1Uのコンパクトなパッケージに装備されています。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御いただけます。
Keysight基本直流電源(DC電源)は豊富な機能を求めやすい価格で提供します。Keysight N8757Aは、2Uの小型パッケージに搭載された、60 V/85 A/5100 Wの単出力電源です。柔軟なAC電源ライン入力オプション、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列または直列接続で使用して出力電流または出力電圧を大きくすることができます。
AC電源ライン入力電圧のオプションは、注意して選択してください。AC電源ライン入力電圧は、取り外せないように工場でインストールされており、どのような状況においても出荷後に変更することはできません。
間違ったAC電源ライン入力電圧オプションを購入し、納品が行われた場合は、本体を返品していただく必要があります。製品の返品には、Keysightの承認が必要で手数料もかかります。返品後、新たに注文していただけます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
N8952A
Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類もの電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。
Keysight N8900シリーズは、ATEアプリケーション向けのオートレンジ機能を搭載した5 kW/10 kW/15 kW単出力プログラマブルDC電源で、必要な性能を手頃な価格で提供します。N8900シリーズの電源は、オートレンジ出力特性を備え、幅広い電圧/電流の組み合わせをフルパワーで供給できるので、非常に優れた柔軟性が得られます。従来の「長方形」の出力特性を備えた電源では、フルパワーが得られるのは、単一の電圧/電流の組み合わせだけです。N8900は、1台で複数の電源と同じ機能を果たします。1台に複数の電源が搭載されているようなものです。
N8900シリーズは、安定した出力パワーと電圧/電流測定機能を内蔵し、80 V~1500 Vおよび10 A~510 Aのオートレンジ出力電圧/電流を供給できます。これらの電源は、複数の標準I/Oインターフェースなどの多くのシステム対応機能があり、テスト・システムの開発を簡素化/加速できます。また、コンパクトな3Uデザインで、ラック・スペースを節約できます。さらに大きな出力パワーが必要な場合は、複数台のN8900を簡単に並列に接続して、全出力パワーが100 kWを超える「1台」の電源を構築することができます。また、マスタ/スレーブ制御機能を内蔵しているので、1台の大型電源であるかのようにプログラミングできます。電源ごとに個別にプログラムする必要はありません。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
※ AC電源ケーブルはお客様ご自身でご用意をいただきます。 AC電源仕様をご参照のうえ、資格を持たれた技術者にご相談のうえ準備お願いいたします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ATE(自動テスト装置)システム電源は、製造、R&D、生産環境における自動テストセットアップ向けに設計されたプログラマブルDC電源です。これらは、電子デバイス、コンポーネント、およびシステムのテストと検証のために、信頼性の高い高精度な電力出力を提供します。
オートレンジング機能により、電源はフルパワー出力でより広い範囲の電圧と電流の組み合わせを提供できます。この柔軟性により、異なるテストのために電源を切り替える必要がなくなり、セットアップ時間と機器コストを削減できます。
はい、ATEシステム電源は、柔軟性と精度が不可欠なR&Dラボと、高電力、高速応答、自動化機能を必要とする製造環境の両方のニーズを満たすように設計されています。
はい、複数のユニットを並列に接続して電流出力を増やすことも、直列に接続して電圧出力を増やすこともできます。ほとんどの電源は、シームレスな制御のためにマスター/スレーブ構成をサポートしています。
これらには、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、過熱保護(OTP)が含まれます。これらの安全機能は、電源と被試験デバイスの両方を保護します。