Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight NS1-Klasse Advanced Zu den Netzteilen von ATE gehören die Serien N5700, N8700 und N8900.
Keysight NS1-Klasse Advanced Die ATE-Netzteile umfassen die Serien N5700, N8700 und N8900. Sie liefern zuverlässige, leistungsstarke Stromversorgung speziell für automatisierte Testumgebungen. Diese Netzteile sind für ein breites Spektrum an Spannungs- und Stromanforderungen ausgelegt und bieten schnelle Ansprechzeiten, hohe Leistungsdichte und erweiterte Programmierbarkeit. Ob Sie Leistungselektronik, Solarwechselrichter, Akkus, Motortreiber oder Industriewechselrichter testen – Keysight bietet die passende Lösung. Advanced ATE-Netzteile bieten die Flexibilität, Präzision und Skalierbarkeit, die sowohl für Entwicklungs- als auch für Produktionsumgebungen mit hohem Durchsatz erforderlich sind. Unsere Advanced Die Modelle bieten eine maximale Leistung von bis zu 15 kW und verfügen über eine automatische Bereichswahl, die höhere Ströme bei mehr Spannungsstufen ermöglicht. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Integrierte Spannungs-, Strom- und Leistungsmessungen vereinfachen den Laboraufbau, da keine externen Messgeräte benötigt werden.
Der Übertemperatur-, Überstrom- und Überspannungsschutz schaltet den Ausgang bei Auftreten eines Fehlerzustands ab und verhindert so eine Beschädigung des Geräts.
Unterstützt GPIB-, Ethernet-/LAN- und USB-Schnittstellen für eine flexible Systemkonnektivität und ermöglicht eine einfache Integration in Testsysteme und Arbeitsabläufe.
Ermöglicht Einrichtung, Überwachung und Betrieb über einen Standard-Webbrowser für vereinfachte Ferntests und -steuerung.
Maximum power
750 W bis 15 kW
Maximum voltage per output
8 V bis 1500 V
Maximum current per output
1.3 A bis 510 A
Noise and ripple
60 mVpp bis 2400 mVpp
Regenerative power
No
Measurement accuracy
16 mV bis 1.5 V
Output response time
0.1 ms bis 250 ms
N5751A
Der einzelne Ausgang, 750 W N5751A bietet universellen AC-Eingang, GPIB, LAN, USB, LXI-Konformität und analoge/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.
Der 750-W-Netzteil N5751A mit einem Ausgang bietet universellen Wechselstromeingang, GPIB, LAN, USB, LXI-Kompatibilität sowie analoge/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom. Er liefert zuverlässige Leistung und erweiterte Funktionen in einem kompakten 1U-Gehäuse.
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
N8757A
Das Keysight N8757A ist ein 60-V-, 85-A-, 5100-W-Netzteil mit einem Ausgang im kompakten 2U-Gehäuse. Es bietet flexible AC-Eingangsoptionen, analoge/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom sowie die Möglichkeit zur Parallel- und Reihenschaltung mehrerer Netzteile, um höhere Ausgangsströme oder -spannungen zu erzielen.
Die einfachen Gleichstromnetzteile von Keysight bieten die wichtigsten Funktionen für ein begrenztes Budget. Das Keysight N8757A ist ein 60-V-, 85-A-, 5100-W-Netzteil mit einem Ausgang im kompakten 2U-Gehäuse. Es bietet flexible Wechselstrom-Eingangsoptionen, analoge/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom sowie die Möglichkeit, mehrere Netzteile parallel oder in Reihe zu schalten, um höhere Ausgangsströme oder -spannungen zu erzielen.
Bitte wählen Sie die Option für die Wechselstrom-Eingangsspannung sorgfältig aus. Die Hardware für die Wechselstrom-Eingangsspannung ist werkseitig fest installiert und kann nach der Auslieferung nicht mehr geändert werden.
Wenn Sie die falsche Eingangsspannung (Wechselstrom) bestellt und erhalten haben, müssen Sie das Gerät zurücksenden. Produktrückgaben unterliegen der Genehmigung durch Keysight und es fallen Gebühren an. Anschließend müssen Sie eine neue Bestellung aufgeben.
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
N8952A
Die Keysight N8900 Serie ist eine Familie von 5 kW, 10 kW und 15 kW automatischen Einzelausgangsnetzteilen, die in 14 verschiedenen Spannungs-, Strom- und Leistungskombinationen und entweder 208 VAC oder 400 VAC erhältlich sind (insgesamt 28 Modelle).
Die Keysight N8900-Serie bietet programmierbare Gleichstromversorgungen mit 5 kW, 10 kW und 15 kW Leistung und automatischer Bereichswahl für ATE-Anwendungen, die optimale Leistung zum besten Preis benötigen. Die automatische Bereichswahl der N8900-Serie ermöglicht beispiellose Flexibilität durch ein breites Spektrum an Spannungs- und Stromkombinationen bei voller Leistung. Netzteile mit „rechteckiger“ oder herkömmlicher Ausgangskennlinie liefern volle Leistung nur bei einer einzigen Spannungs- und Stromkombination. Ein einziges N8900-Netzteil ersetzt mehrere Netzteile – quasi mehrere in einem!
Die N8900-Serie bietet stabile Ausgangsleistung, integrierte Spannungs- und Strommessung sowie automatische Bereichswahl für Ausgangsspannung und -strom von 80 V bis 1500 V und 10 A bis 510 A. Diese Netzteile verfügen über zahlreiche sofort einsatzbereite Funktionen, wie z. B. mehrere Standard-I/O-Schnittstellen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Testsystementwicklung sowie ein kompaktes 3U-Design zur Platzersparnis im Rack. Bei höherem Leistungsbedarf lassen sich mehrere N8900-Einheiten einfach parallel schalten, um ein einziges Netzteil mit einer Gesamtausgangsleistung von über 100 kW zu realisieren. Dank der integrierten Parallelschaltung kann die Programmierung wie bei einem einzigen großen Netzteil erfolgen; eine separate Programmierung der einzelnen Netzteile ist nicht erforderlich.
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
ATE-Systemstromversorgungen (Automated Test Equipment) sind programmierbare Gleichstromversorgungen, die für automatisierte Testaufbauten in Fertigungs-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsumgebungen entwickelt wurden. Sie liefern eine zuverlässige und präzise Stromversorgung zum Testen und Validieren elektronischer Geräte, Komponenten und Systeme.
Die automatische Bereichswahl ermöglicht es dem Netzteil, bei voller Leistung einen größeren Bereich an Spannungs- und Stromkombinationen bereitzustellen. Dank dieser Flexibilität ist kein Umschalten des Netzteils für verschiedene Tests erforderlich, wodurch sich Einrichtungszeit und Gerätekosten reduzieren.
Ja, die Systemstromversorgungen von ATE sind so konzipiert, dass sie sowohl den Anforderungen von Forschungs- und Entwicklungslaboren – wo Flexibilität und Präzision entscheidend sind – als auch den Anforderungen von Produktionsumgebungen gerecht werden, die hohe Leistung, schnelle Reaktionszeiten und Automatisierungsfunktionen erfordern.
Ja, Sie können mehrere Geräte parallel schalten, um die Stromstärke zu erhöhen, oder in Reihe, um die Spannung zu erhöhen. Die meisten Netzteile unterstützen Master-Slave-Konfigurationen für eine nahtlose Steuerung.
Dazu gehören Überspannungsschutz (OVP), Überstromschutz (OCP), Überlastschutz (OPP) und Übertemperaturschutz (OTP). Diese Schutzmechanismen schützen sowohl das Netzteil als auch das Prüfobjekt.