高電圧直流通信機器の検証方法

Advanced 用電源装置
+ Advanced ATEシステム電源

高電圧テレコム電源検証

通信およびデータ通信インフラストラクチャは、400 VDC配電バスを中心に構築された高電圧DC電源アーキテクチャへの移行を加速しています。この移行は、最新のネットワークおよびデータセンター環境において、エネルギー効率の向上、変換損失の削減、および高電力密度のサポートの必要性によって推進されています。システムが拡張するにつれて、効率的で信頼性の高い電力供給の維持は、全体的な運用性能とコスト最適化にとって不可欠になります。

ETSI 300-132-3などの規格に準拠するため、機器は定常状態だけでなく、電圧降下、サージ、回復シーケンスなどの過渡現象時にも確実に動作する必要があります。エンジニアは、高電圧DC環境を正確にエミュレートできるプログラマブル電源を使用して、これらのシナリオ全体でシステム性能を検証する必要があります。これにより、機器の耐障害性、規制順守、および実環境での信頼性の高い動作が保証されます。

高電圧直流通信検証ソリューション

高電圧DCテレコムおよびデータ通信システムの検証には、高電圧、高電力、および定常状態と過渡状態の両方で精密な制御が可能な電源が必要です。キーサイトのAdvanced ATEシステムDC電源は、最大600 Vおよび5.1 kWを提供し、400 VDC電源アーキテクチャの正確なエミュレーションを可能にします。プログラマブル制御、内蔵保護機能、および統合された測定機能を備えたこのソリューションにより、エンジニアは電圧降下、サージ、および回復イベントをシミュレートできます。これらの機能は、ETSI要件に対する包括的な検証をサポートし、高電圧展開環境での信頼性の高い性能を保証します。

高電圧DCテレコム検証ソリューションのブロック図を参照

高電圧直流通信機器の検証方法

当社の高電圧DCテレコム検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?