Wie man Hochspannungs-Gleichstrom-Telekommunikationsgeräte validiert

Advanced ATE-System-Netzteil
+ Advanced ATE-System-Netzteil

Hochspannungs-Telekommunikationsstromvalidierung

Telekommunikations- und Datenkommunikationsinfrastrukturen werden zunehmend auf Hochspannungs-Gleichstromarchitekturen umgestellt, die typischerweise auf einem 400-V-Gleichstromverteiler basieren. Dieser Wandel wird durch den Bedarf an verbesserter Energieeffizienz, reduzierten Umwandlungsverlusten und höherer Leistungsdichte in modernen Netzwerk- und Rechenzentrumsumgebungen vorangetrieben. Mit zunehmender Systemgröße wird die Aufrechterhaltung einer effizienten und zuverlässigen Stromversorgung entscheidend für die Gesamtbetriebsleistung und die Kostenoptimierung.

Um Normen wie ETSI 300-132-3 zu erfüllen, müssen Geräte nicht nur im stationären Betrieb, sondern auch bei transienten Ereignissen wie Spannungseinbrüchen, Überspannungen und Wiederherstellungsvorgängen zuverlässig funktionieren. Ingenieure müssen die Systemleistung in diesen Szenarien mithilfe programmierbarer Stromquellen validieren, die Hochspannungs-Gleichstromumgebungen präzise simulieren können. Dies gewährleistet die Ausfallsicherheit der Geräte, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und einen zuverlässigen Betrieb unter realen Einsatzbedingungen.

Hochspannungs-Gleichstrom-Telekommunikationsvalidierungslösung

Die Validierung von Hochspannungs-Gleichstrom-Telekommunikations- und Datenkommunikationssystemen erfordert Netzteile, die sowohl im stationären als auch im transienten Betrieb hohe Spannungen, hohe Leistungen und eine präzise Steuerung gewährleisten. Das Keysight-Netzteil Advanced Das ATE-System-Gleichstromnetzteil liefert bis zu 600 V und 5,1 kW und ermöglicht so die präzise Emulation von 400-VDC-Stromversorgungsarchitekturen. Dank programmierbarer Steuerung, integrierter Schutzfunktionen und Messmöglichkeiten können Ingenieure mit dieser Lösung Spannungseinbrüche, Überspannungen und Wiederherstellungsvorgänge simulieren. Diese Funktionen gewährleisten eine umfassende Validierung gemäß den ETSI-Anforderungen und somit einen zuverlässigen Betrieb in Hochspannungsumgebungen.

Entdecken Sie Produkte in unserer Hochspannungs-Gleichstrom-Telekommunikationsvalidierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Validierung von Hochspannungs-Gleichstrom-Telekommunikationssystemen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?