Durchführung von Worst-Case-Leistungsstresstests für Telekommunikation

Advanced ATE-System-Netzteil
+ Advanced ATE-System-Netzteil

Stresstests für Telekommunikationsleistungsgrenzen

Telekommunikationsgeräte müssen nicht nur unter nominalen DC-Bus-Bedingungen, sondern auch bei abnormalen Spannungsextremen, die durch Batterieentladung, Ladezyklen und Fehlerszenarien verursacht werden, einen zuverlässigen Betrieb aufrechterhalten. Industriestandards definieren erweiterte Spannungsgrenzen, um die Systemresilienz unter diesen realen Bedingungen zu gewährleisten, bei denen Spannungsabweichungen aufgrund von Laständerungen, Backup-Übergängen und Infrastrukturstörungen auftreten können. Geräte müssen so konzipiert sein, dass sie diese Schwankungen tolerieren, ohne Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Um Compliance und Robustheit zu gewährleisten, müssen Ingenieure die Leistung über diese Worst-Case-Grenzen hinweg validieren, einschließlich anhaltender Überspannung, Unterspannung und transienter Abweichungen. Diese Art von Stresstest ist unerlässlich, um zu bestätigen, dass Systeme unter extremen Bedingungen sicher und konsistent betrieben werden können. Durch die gründliche Bewertung dieser Szenarien können Ingenieure Ausfälle verhindern, die Netzwerkstabilität gewährleisten und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Telekommunikations-Bereitstellungsumgebungen garantieren.

Lösung für Leistungstests unter extremen Bedingungen für Telekommunikation

Die Validierung von Telekommunikationsgeräten unter abnormalen Spannungsbedingungen erfordert DC-Netzteile, die breite programmierbare Bereiche mit präziser Steuerung und Stabilität liefern können. Die Keysight Advanced ATE Systemnetzteile bieten die Spannungsabdeckung und Leistungskapazität, die zur Simulation von Worst-Case-Betriebsszenarien gemäß Industriestandards erforderlich ist. Mit flexibler Systemskalierung und präziser Steuerung ermöglicht diese Lösung Ingenieuren, sowohl anhaltende als auch transiente Spannungsextreme anzuwenden und so umfassende Stresstests zu unterstützen. Zusammen gewährleisten diese Funktionen eine zuverlässige Validierung der Geräterobustheit unter realen Telekommunikationsbedingungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für Leistungstests unter extremen Bedingungen für Telekommunikation

Durchführung von Worst-Case-Leistungsstresstests für Telekommunikation

Produkte in unserer Lösung für Leistungstests unter extremen Bedingungen für Telekommunikation entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?