通信機器の最悪ケースを想定した電力負荷試験の実施方法

Advanced 用電源装置
+ Advanced ATEシステム電源

通信電力制限のストレステスト

通信機器は、公称DCバス条件だけでなく、バッテリーの放電、再充電サイクル、および故障シナリオによって引き起こされる異常な電圧極限下でも、信頼性の高い動作を維持する必要があります。業界標準は、負荷変動、バックアップ移行、およびインフラストラクチャの障害により電圧偏差が発生する可能性のあるこれらの実環境条件下でのシステム回復力を確保するために、拡張された電圧制限を定義しています。機器は、性能や信頼性を損なうことなく、これらの変動に耐えるように設計されなければなりません。

コンプライアンスと堅牢性を確保するため、エンジニアは、持続的な過電圧、低電圧、および過渡的な逸脱を含む、これらの最悪ケースの境界全体で性能を検証する必要があります。この種のストレステストは、システムが極限条件下で安全かつ一貫して動作できることを確認するために不可欠です。これらのシナリオを徹底的に評価することにより、エンジニアは障害を防止し、ネットワークの安定性を確保し、要求の厳しい通信展開環境での信頼性の高い動作を保証できます。

過酷な環境下における通信用電源テストソリューション

異常な電圧条件下で通信機器を検証するには、正確な制御と安定性を備え、広いプログラマブル範囲を供給できるDC電源が必要です。キーサイトのAdvanced ATEシステム電源は、業界標準で定義されている最悪ケースの動作シナリオをシミュレートするために必要な電圧範囲と電力容量を提供します。柔軟なシステムスケーリングと正確な制御により、このソリューションは、持続的な電圧極限と過渡的な電圧極限の両方を印加することを可能にし、包括的なストレステストをサポートします。これらの機能は、実環境の通信条件下での機器の堅牢性の信頼性の高い検証を保証します。

極限状態の通信電力テストソリューションのブロック図を見る

通信機器の最悪ケースを想定した電力負荷試験の実施方法

極限状態の通信電力テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?