直流電圧範囲全体にわたる通信機器の検証方法

Advanced 用電源装置
+ Advanced ATEシステム電源

広範囲の通信電源検証

通信機器は通常、+24 V、-48 V、-60 Vなどの標準化されたDCバス電圧で給電されますが、実際の動作条件は、バッテリーの充電状態、負荷条件、システムダイナミクスによって大きく異なります。ETSI 300-132-2などの業界標準では、過渡的な変動や実際の動作中に発生する異常な状態を含む、機器が耐えなければならない拡張された電圧範囲が定義されています。コンプライアンスの確保は、システムの信頼性とネットワークの稼働時間にとって不可欠です。

性能を検証するために、エンジニアは、電力許容度と安定性を強調する最悪のコーナー条件を含む、指定された全電圧範囲で機器をテストする必要があります。これには、実際の通信環境をエミュレートするために、十分な電力と柔軟性を備え、正確な電圧と電流を供給できるDC電源が必要です。これらの条件を正確にシミュレートすることで、徹底的な設計検証が可能になり、展開シナリオでの信頼性の高い動作が保証されます。

広範囲対応の通信用DC検証ソリューション

拡張されたDCバス範囲で通信機器を検証するには、十分な電力と柔軟性を備え、正確でプログラム可能な電圧と電流を供給できる電源が必要です。キーサイトのAdvanced ATEシステムDC電源は、+24 V、-48 V、-60 Vシステムをサポートし、業界標準で定義されている通信電源条件の正確なエミュレーションを可能にします。高電力密度、スタッキング機能、および精密な制御により、このソリューションはエンジニアが通常および異常な電圧範囲でテストすることを可能にし、コンプライアンスと信頼性の高い性能を保証します。これらの機能が一体となって、実際の動作条件下での通信機器の効率的な検証を可能にします。

広範囲通信DC検証ソリューションのブロック図を見る

直流電圧範囲全体にわたる通信機器の検証方法 ブロック図

当社の広範囲通信DC検証ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?