Cómo validar equipos de telecomunicaciones en distintos rangos de tensión continua

Fuente de alimentación para sistemas Advanced
+ Fuente de alimentación del sistema Advanced

Validación de la alimentación eléctrica para telecomunicaciones en toda la gama

Los equipos de telecomunicaciones suelen alimentarse con tensiones de bus de CC estandarizadas, como +24 V, -48 V y -60 V, pero las condiciones reales de funcionamiento pueden variar considerablemente en función del estado de carga de la batería, las condiciones de carga y la dinámica del sistema. Normas industriales como la ETSI 300-132-2 definen rangos de tensión ampliados que los equipos deben soportar, incluyendo desviaciones transitorias y condiciones anómalas que se producen durante el funcionamiento en el mundo real. Garantizar el cumplimiento de estas normas es fundamental para la fiabilidad del sistema y el tiempo de actividad de la red.

Para validar el rendimiento, los ingenieros deben someter los equipos a pruebas en todo el rango de tensión especificado, incluidas las condiciones límite más adversas que ponen a prueba la tolerancia y la estabilidad de la potencia. Esto requiere fuentes de corriente continua capaces de suministrar tensión y corriente precisas, con la potencia y la flexibilidad suficientes para emular entornos de telecomunicaciones reales. La simulación precisa de estas condiciones permite una validación exhaustiva del diseño y garantiza un funcionamiento fiable en los escenarios de implementación.

Solución de validación de corriente continua para telecomunicaciones de amplio rango

La validación de equipos de telecomunicaciones en rangos ampliados de bus de CC requiere fuentes de alimentación capaces de suministrar tensión y corriente precisas y programables, con la potencia y flexibilidad suficientes. Las fuentes de alimentación de CC del sistema Advanced de Keysight son compatibles con sistemas de +24 V, -48 V y -60 V, lo que permite emular con precisión las condiciones de alimentación de las telecomunicaciones definidas por los estándares del sector. Con una alta densidad de potencia, capacidad de apilamiento y un control preciso, esta solución permite a los ingenieros realizar pruebas en rangos de tensión normales y anormales, garantizando el cumplimiento normativo y un rendimiento fiable. En conjunto, estas capacidades permiten una validación eficiente de los equipos de telecomunicaciones en condiciones de funcionamiento reales.

Véase el diagrama de bloques de la solución de validación de corriente continua para telecomunicaciones de amplio rango

Cómo validar equipos de telecomunicaciones en distintos rangos de tensión continua: diagrama de bloques

Descubre nuestra amplia gama de soluciones de validación de corriente continua para telecomunicaciones

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?