Como validar equipamentos de telecomunicações em diferentes faixas de tensão CC

Fonte de alimentação avançada para sistema ATE
+ Fonte de alimentação para sistema ATE avançado

Validação de alimentação para telecomunicações em toda a gama

Os equipamentos de telecomunicações são normalmente alimentados por tensões de barramento CC padronizadas, como +24 V, -48 V e -60 V, mas as condições reais de operação podem variar amplamente, dependendo do estado de carga da bateria, das condições de carga e da dinâmica do sistema. Padrões da indústria, como o ETSI 300-132-2, definem faixas de tensão ampliadas que os equipamentos devem suportar, incluindo desvios transitórios e condições anormais que ocorrem durante a operação no mundo real. Garantir a conformidade é fundamental para a confiabilidade do sistema e o tempo de atividade da rede.

Para validar o desempenho, os engenheiros devem testar os equipamentos em toda a faixa de tensão especificada, incluindo condições extremas que colocam à prova a tolerância e a estabilidade de potência. Isso requer fontes de corrente contínua capazes de fornecer tensão e corrente precisas, com potência e flexibilidade suficientes para emular ambientes reais de telecomunicações. A simulação precisa dessas condições permite uma validação completa do projeto e garante uma operação confiável em cenários de implantação.

Solução de validação de corrente contínua para telecomunicações de ampla faixa

A validação de equipamentos de telecomunicações em faixas estendidas de barramento CC requer fontes de alimentação capazes de fornecer tensão e corrente precisas e programáveis, com potência e flexibilidade suficientes. As fontes de alimentação CC do sistema ATE avançado da Keysight suportam sistemas de +24 V, -48 V e -60 V, permitindo a emulação precisa das condições de alimentação de telecomunicações definidas pelos padrões do setor. Com alta densidade de potência, capacidade de empilhamento e controle preciso, essa solução permite que os engenheiros realizem testes em faixas de tensão normais e anormais, garantindo conformidade e desempenho confiável. Juntas, essas capacidades permitem a validação eficiente de equipamentos de telecomunicações em condições operacionais reais.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação de corrente contínua para telecomunicações de ampla faixa

Como validar equipamentos de telecomunicações em diferentes faixas de tensão CC – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa ampla gama de soluções de validação de corrente contínua para telecomunicações

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?