如何對高壓直流電信設備進行驗證

進階 ATE 系統電源供應器
+ 進階 ATE 系統電源供應器

高壓電信電源驗證

電信和資料通訊基礎設施正日益轉向高壓直流電源架構,通常以 400 VDC 配電匯流排為中心。這種轉變是為了提高能源效率、減少轉換損耗,並在現代網路和資料中心環境中支援更高的功率密度。隨著系統規模擴大,維持高效可靠的電力傳輸對於整體營運效能和成本最佳化至關重要。

為符合 ETSI 300-132-3 等標準,設備不僅必須在穩態條件下可靠運作,還必須在電壓驟降、突波和復原序列等暫態事件期間可靠運作。工程師必須使用能夠精確模擬高壓直流環境的可編程電源,在這些情境下驗證系統效能。這可確保設備的彈性、法規遵循以及在實際部署條件下的可靠運作。

高壓直流電信驗證解決方案

驗證高壓直流電信和資料通訊系統需要能夠在穩態和暫態條件下提供高電壓、高功率和精確控制的電源供應器。Keysight Advanced ATE 系統直流電源供應器提供高達 600 V 和 5.1 kW 的功率,可精確模擬 400 VDC 電源架構。憑藉可編程控制、內建保護功能和整合式量測功能,此解決方案可讓工程師模擬電壓驟降、突波和復原事件。這些功能共同支援針對 ETSI 要求的全面驗證,確保在高壓部署環境中的可靠效能。

請參閱高壓直流電信驗證解決方案的方塊圖

如何對高壓直流電信設備進行驗證

探索我們高壓直流電信驗證解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?