如何測試高壓直流斷路器

進階 ATE 系統電源供應器
+ 進階 ATE 系統電源供應器

400 VDC 耐受驗證

專為通用輸入電源設計的高壓電信和數據通訊設備,必須在廣泛的穩態條件和輸入匯流排上的瞬態擾動下可靠運行。ETSI 300-132-3 等標準定義了這些要求,包括承受高達 20 毫秒的電壓驟降事件以及其他瞬態偏差的能力。這些條件反映了實際情境,其中電源中斷、開關事件和系統動態可能會影響輸入穩定性。

為驗證穩健性能,工程師必須以受控且可重複的方式模擬這些干擾,同時監測電流、電壓和功率行為。這需要可編程電源,能夠精確產生高電壓直流條件和瞬態事件。在這些情境下進行精確驗證,可確保設備彈性、符合產業標準,並在嚴苛的部署環境中可靠運作。

高壓跌落測試解決方案

在瞬態和穩態條件下驗證高電壓直流設備,需要具備精確控制、高電壓輸出和可靠量測能力的電源供應器。Keysight 進階 ATE 系統電源供應器可提供高達 600 VDC 的高功率密度,實現對 400 VDC 電信和資料通訊電源環境的精確模擬。憑藉可編程控制、內建保護功能和彈性介面,此解決方案讓工程師能夠產生可重複的壓降和恢復條件,同時量測功耗和效率。這些功能共同支援在開發和測試工作流程中全面驗證高電壓直流系統。

請參閱高電壓壓降測試解決方案的方塊圖

如何測試高壓直流斷路器

探索我們高電壓壓降測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?