배터리 백업 통신용 DC 전원 시스템 시뮬레이션 방법

Advanced ATE 시스템 전원 공급기
+ 고급 ATE 시스템 전원 공급 장치

실제 통신 전력 조건

통신 시스템은 AC 전원 중단 시에도 연속적인 작동을 유지하기 위해 배터리 백업 DC 전원 아키텍처에 의존합니다. 이러한 시스템은 정류기와 에너지 저장 장치를 사용하여 일반적으로 +24V, -48V 또는 -60V의 안정적인 DC 버스를 유지하며, 이는 신뢰할 수 있는 네트워크 인프라의 기반이 됩니다. 그러나 실제 환경에서는 배터리 충전 상태, 부하 변동, 전원 간 시스템 전환으로 인해 가변성이 발생합니다.

견고한 성능을 보장하기 위해 엔지니어는 설계 검증 및 테스트 중에 이러한 동적 조건을 재현해야 합니다. 여기에는 실제 통신 환경에서 발생하는 전압 변동, 과도 현상 및 부하 종속적 동작 시뮬레이션이 포함됩니다. 이러한 시나리오를 정확하게 에뮬레이션하는 것은 장비 신뢰성을 검증하고 시스템 요구 사항 준수를 보장하며 배포 시 장애를 방지하는 데 필수적입니다.

배터리 백업 통신 전원 시뮬레이션 솔루션

배터리 백업 통신 전력 시스템을 에뮬레이션하려면 넓은 작동 범위에 걸쳐 프로그래밍 가능한 전압, 전류 및 전력을 공급할 수 있는 DC 소스가 필요합니다. 키사이트 Advanced ATE 시스템 DC 전원 공급 장치는 +24V, -48V 및 -60V 버스 조건을 높은 정확도로 재현할 수 있는 유연한 구성 옵션을 제공합니다. 직렬 및 병렬 작동 지원과 정밀한 제어 및 측정 기능을 통해 이 솔루션은 엔지니어가 배터리 동작, 부하 변동 및 시스템 전환을 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. 이러한 기능은 동적이고 실제적인 작동 조건에서 통신 장비의 현실적인 검증을 지원합니다.

배터리 백업 통신 전력 시뮬레이션 솔루션의 블록 다이어그램 보기

배터리 백업 통신용 DC 전원 시스템 시뮬레이션 방법

배터리 백업 통신 전력 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?