バッテリーバックアップ付き通信用直流電源システムのシミュレーション方法

Advanced 用電源装置
+ Advanced ATEシステム電源

現実的な通信電力条件

通信システムは、AC電源の中断中に連続動作を維持するために、バッテリーバックアップ付きDC電源アーキテクチャに依存しています。これらのシステムは、整流器とエネルギー貯蔵を使用して、安定したDCバス(一般的に+24 V、-48 V、または-60 V)を維持し、これが信頼性の高いネットワークインフラストラクチャの基盤となります。しかし、実際の環境では、バッテリーの充電状態、負荷変動、および電源間のシステム移行により、変動が生じます。

堅牢な性能を確保するため、エンジニアは設計検証およびテスト中にこれらの動的な条件を再現する必要があります。これには、実際の通信環境で発生する電圧変動、過渡現象、および負荷依存の動作のシミュレーションが含まれます。これらのシナリオを正確にエミュレートすることは、機器の信頼性を検証し、システム要件への準拠を確保し、展開時の障害を防止するために不可欠です。

バッテリーバックアップ付き通信用電源シミュレーションソリューション

バッテリーバックアップ付き通信電力システムをエミュレートするには、広い動作範囲でプログラマブルな電圧、電流、および電力を供給できるDC電源が必要です。キーサイトのAdvanced ATEシステムDC電源は、+24 V、-48 V、および-60 Vのバス条件を高精度で再現するための柔軟な構成オプションを提供します。直列および並列動作のサポートに加え、正確な制御および測定機能を備えたこのソリューションにより、エンジニアはバッテリーの動作、負荷変動、およびシステム移行をシミュレートできます。これらの機能は、動的な実環境動作条件下での通信機器の現実的な検証をサポートします。

バッテリーバックアップ型通信電源シミュレーションソリューションのブロック図を参照

バッテリーバックアップ付き通信用直流電源システムのシミュレーション方法

当社のバッテリーバックアップ型通信電源シミュレーションソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?