Como simular sistemas de alimentação CC para telecomunicações com bateria de reserva

Fonte de alimentação avançada para sistema ATE
+ Fonte de alimentação para sistema ATE avançado

Condições reais de alimentação em telecomunicações

Os sistemas de telecomunicações dependem de arquiteturas de alimentação em corrente contínua (CC) com baterias de reserva para manter a operação contínua durante interrupções na alimentação em corrente alternada (CA). Esses sistemas utilizam retificadores e dispositivos de armazenamento de energia para manter barramentos de CC estáveis — geralmente de +24 V, -48 V ou -60 V — que servem de base para uma infraestrutura de rede confiável. No entanto, as condições reais introduzem variabilidade devido ao estado de carga das baterias, às flutuações de carga e às transições do sistema entre as fontes de alimentação.

Para garantir um desempenho robusto, os engenheiros devem reproduzir essas condições dinâmicas durante a validação do projeto e os testes. Isso inclui simular variações de tensão, eventos transitórios e comportamentos dependentes da carga que ocorrem em ambientes reais de telecomunicações. A emulação precisa desses cenários é essencial para verificar a confiabilidade dos equipamentos, garantir a conformidade com os requisitos do sistema e evitar falhas na implantação.

Solução de simulação de alimentação para telecomunicações com bateria de reserva

A emulação de sistemas de alimentação de telecomunicações com bateria de reserva requer fontes de corrente contínua capazes de fornecer tensão, corrente e potência programáveis em amplas faixas de operação. As fontes de alimentação CC do sistema Keysight Advanced ATE oferecem opções de configuração flexíveis para replicar condições de barramento de +24 V, -48 V e -60 V com alta precisão. Com suporte para operação em série e paralela, além de recursos precisos de controle e medição, essa solução permite que os engenheiros simulem o comportamento da bateria, variações de carga e transições do sistema. Juntas, essas capacidades permitem a validação realista de equipamentos de telecomunicações em condições operacionais dinâmicas e reais.

Veja o diagrama de blocos da solução de simulação de alimentação de telecomunicações com bateria de reserva

Como simular sistemas de alimentação CC para telecomunicações com bateria de reserva

Conheça os produtos da nossa solução de simulação de alimentação para telecomunicações com bateria de reserva

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?