如何進行毫米波維修測試

OTA 製造艙
+ OTA 製造測試室

透過空中傳輸(OTA)驗證已維修的毫米波裝置

5G 毫米波裝置的維修測試需要在已維修裝置與 RF 量測平台之間建立空中傳輸(OTA)路徑。精巧的測試暗室可讓裝置放置於維修工作台上,而喇叭天線則提供量測所需的發射與接收介面。

量測路徑可透過內建的 RF 開關進行選擇,且喇叭天線的位置可針對待測裝置進行調整。將毫米波無線電前端靠近天線連接處,可縮短高頻 RF 路徑,同時測試暗室可為維修後的檢查提供具備可重複性的實體設置。

毫米波維修測試解決方案

將維修後的裝置放入測試暗室內,並建立通往外部量測平台的空中傳輸連結,即可執行維修檢查。F9681A 專為維修、生產和桌上型測試而設計,提供四個可調式喇叭天線、內建 RF 開關,以及可在天線連接處附近安裝 M1740A 毫米波收發器的空間。它可以與 E6681A EXM-WB 或 E7515B UXM 5G 測試平台結合使用。該測試暗室的小巧外型尺寸讓它可以直接安裝在維修工作台上,同時保有針對毫米波裝置檢查所使用的受控 OTA 量測配置。

查看毫米波維修測試解決方案的方塊圖

如何進行毫米波維修測試

探索我們的毫米波維修測試解決方案中的產品

探索資源與洞察

毫米波維修測試的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?