Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight VT4 級無線測試儀包括 E6600 系列
E6681A EXM-WB 無線測試儀是進行 5G FR2 製造測試的最佳解決方案。 EXM-WB 硬體提供高達 1.2 GHz 的頻寬,並支援 3GPP 定義的所有 FR2 頻段,以進行頻率高達 43.5 GHz 的 5G NR 測試,讓您為未來的挑戰做好準備。
Number of transceivers
1, 2
Number of ports per transceiver
2
Maximum bandwidth
1.2 GHz
Maximum frequency
43.5 GHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
E6681A EXM-WB 無線測試儀是進行 5G FR2 製造測試的最佳解決方案。 EXM-WB 硬體提供高達 1.2 GHz 的頻寬,並支援 3GPP 定義的所有 FR2 頻段。如與 M1740A 5G 毫米波收發器(遠端射頻收發模組)搭配使用,可支援頻率高達 43.5 GHz 的 5G NR 測試,讓您為未來的挑戰做好準備。 您可在單一 PXIe 機箱中靈活地配置 1 或 2 個收發器,以建構執行實用測試策略所需的配置。
此系統配備簡單易用的應用軟體,而且經過產業驗證。 因此,您可利用是德科技通用的量測演算法和波形,信心十足地測試各種 5G FR2 裝置。 透過晶片控制、排序和並聯測試,您可毫不費力地提升生產線的製造測試速度。 您還可重複使用其他是德科技非信令平台(例如 E6640A EXM 無線測試儀)的現有程式碼,以大幅縮短測試開發時間。 E6681A 內嵌的控制器,在出貨前便預先安裝了軟體授權和應用軟體,讓您輕輕鬆鬆就能立即啟用儀器,並開始進行測試。
Keysight E6681A EXM-WB 特別針對 5G 製造測試進行了最佳化。 硬體和軟體支援:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。